Аеропорт

file
X

Підвищення тиску

Для аеропортів характерна велика відстань від стійки реєстрації до останнього входу посадки в літак. Основний тип аеропортів розроблений по однорівневій моделі, але є аеропорти, де літаки здатні паркуватися в кілька рівнів. Ця умова створює дуже великі відстані при транспортуванні води, і майже без перепадів висот, що означає, що потік залежить від втрат в трубах, а статичний напір залишається на другому плані. Це дозволяє значно заощаджувати електроенергію, при роботі в режимі пропорційного тиску. При будь-якій витраті система підвищення води система забезпечує правильний тиск, забезпечуючи значну економію енергії в порівнянні з системами постійного тиску. Рішення, запропоноване Grundfos, забезпечує чудову надійність - з мінімальним споживанням енергії.

Рішення для підвищення тиску
file
X

Системи HVAC

Архітектура залів аеропортів часто має дуже великі простори з величезними скляними фасадами. Часто аеропорт побудований з тонкої сталі - колон, арок або просторових рамок, і в той же час великі скляні фасади висять безпосередньо на цих же сталевих конструкціях. У той же час ці конструкції зазнають впливу сил тяжіння, а теплове навантаження в інтер'єрі будівель залежить від сонячної активності. У холодному кліматі втрати тепла величезні - це зумовлено втратами при вентиляції. Ці теплові навантаження збільшують навантаження на інженерні системи вентиляції та кондиціонування, і спонукають до інноваційних ефективних рішень. Частотні перетворювачі Grundfos та енергозберігаючі насоси HVAC забезпечать найбільш ефективну роботу, а також найнижчу вартість життєвого циклу.

Рішення для опалення
Рішення для охолодження
file
X

Водопідготовка

Безпека пасажирів має найвищий пріоритет у будь-якому аеропорту світу. Проте безпека набагато більше, ніж упевненість, що пасажири не несуть елементи, які являють собою загрозу безпеці польоту, - це ще й забезпечення охорони здоров'я пасажирів. Літаки заправляються не тільки гасом, а й питною водою для приготування кави, для пароварок та особистої гігієни пасажирів. Тому все більша увага приділяється чистоті цієї води, і відповідно до рішення асоціації повітряного транспорту IATA AHM 440, вода повинна бути продезінфікована. Вода на борту літака зберігається в резервуарах в умовах оточення бактеріями, у зв'язку з великою тривалістю та підвищеними температурами. Діоксид хлору забезпечує тривалий термін знезараження, що дає можливість залишати воду на строк до 7 днів. Установки Grundfos Oxiperm Pro для приготування діоксиду хлору забезпечують безпечне та економічно ефективне знезараження води.

Дізнатися більше про водопідготовку
file
X

Водовідведення

Водовідведення в аеропортах має першорядне значення, так як існує дуже високий економічний ризик, якщо аеропорт, або його частину, доведеться закрити через зворотній потік стічних вод. Зворотний потік трапляється все частіше, так як дощі стають все більш сильними внаслідок кліматичних змін. Зазвичай, обробка багажу, камери схову і технічні приміщення аеропорту знаходяться під землею і вони піддаються ризику зворотнього потоку. При вирористанні новітніх і найбільш ефективних каналізаційних насосних технологій Grundfos, будь-який аеропорт може отримати високу безпеку проти цього. Як досвідчений постачальник всього асортименту ефективних рішень для водовідведення, компанія Grundfos чудово оснащена для задоволення будь-яких потреб.

Дізнатися більше про водовідведення
_0007_AIRPORT
X

Протипожежний захист

Вогонь - це завжди найгірший сценарій, але особливо в аеропортах, де багато людей зібралися на відкритій незнайомій території, здатність швидко вирішити або контролювати будь-яку пожежну ситуацію є критичною. Протипожежні системи Grundfos - це найнадійніші і високоякісні індивідуальні рішення, які включають широкий спектр електричних і дизельних насосів, які мають будь-які локальні чи міжнародні сертифікати (LPCB, EN 12845, NFPA 20 вказані у VdS або UL-FM).

Дізнайтеся більше про системи протипожежного захисту

Останні новини

Як ви оцінюєте роботу з нашим сайтом?



Додаткові коментарі

Email