Найвищий рейтинг енергоефективності у світі

IE5

Мотори Grundfos досягли найвищого класу Енергоефективності

Чи хотіли б ви  випробувати переваги неперевершеної енергоефективності та видатну продуктивність насоса? Все це можливо сьогодні з новим мотором Grundfos IE5.

Як піонер галузі, компанія Grundfos рада представити один з найефективніших двигунів у світі - новий MGE з IE5 двигунами, які пропонують 10% економії енергії та скорочення на 25% терміну окупності Е-насосів у порівнянні з рішеннями стандарту IE3.

Забезпечуючи безпрецедентний рівень продуктивності, цей новаторський двигун набагато перевищує майбутні законодавчі вимоги IE3, щоб задовольняти ще суворіші критерії IE5 - найвищий рівень енергоефективності для електродвигунів. Всі двигуни Grundfos MGE - від 0,75 кВт до 11 кВт - досягли класу IE5.

Ключ до неперевершеної продуктивності двигунів MGE полягає в їх передових та найсучасніших інтелектуальних рішеннях. Вони адаптуються до системи і, в поєднанні з високою ефективністю IE5 двигуна, значно знижують споживання енергії.

IE5 двигун з вбудованим частотним перетворювачем поєднує накопичений досвід Grundfos у виробництві насосів та створенні спеціалізованого програмного забезпечення для керування. Таке поєднання насоса та програмного забезпечення дозволяє оптимізувати продуктивність вашої системи для будь-якої точки навантаження, забезпечуючи неперевершене скорочення споживання енергії.

Широка лінійка продуктів для будівництва, промисловості та водопровідно-каналізаційного господарства.

TPE
CME
CRE
NKE
Webinar

 

Отримайте знання про ефективність за стандартом IE5 і що це означає для вас 

Підпишіться на міжнародний веб-семінар і дізнайтеся, як нові двигуни MGE від Grundfos можуть знизити споживання енергії та сприяти оптимізації бізнесу.

Трансляція відбувається англійською мовою.