Національний Інститут Раку

Overview_TEXT

Опис

Інститут було засновано відповідно до наказу Губернського відділу охорони здоров’я (Губвідздраву) від 7 липня 1920 року № 48 шляхом реорганізації центральної станції рентгенології.

Нині Інститут є єдиною головною установою в країні, яка вирішує проблеми онкології. Він розробляє та виконує проекти державних і національних програм, нормативних документів з онкології; проводить наукові дослідження в галузі діагностики, профілактики та лікування онкологічних захворювань; бере участь у розробці нових препаратів, медичної техніки, апаратури, інструментів та виробів медичного призначення.

В Інституті функціонує клініка, ліжковий фонд якої налічує 560 ліжок, в тому числі: онкологічні для дорослих – 464; онкологічні для дітей – 40; радіологічні – 56; відділення реанімації та інтенсивної терапії – 24 ліжка; консультативна поліклініка на 400 відвідувань у зміну. У штаті інституту 1063 співробітники, в тому числі 119 науковців та 168 лікарів. В Інституті працюють 13 заслужених лікарів України, заслужений працівник охорони здоров’я України; член-кореспондент НАН та АМН України, 27 докторів та 78 кандидатів наук.

В Інституті створено наукові школи, які визначають пріоритети в провідних галузях онкології, а саме: клінічної онкології, клінічної радіології, експериментальної онкології та імунології, хірургічної гематології, експериментальної фармакології, клінічної хіміотерапії та кріохірургії.

У клініці Інституту щороку отримують медичну допомогу понад 11 тисяч осіб, у відділенні дитячої онкології – понад 600 дітей. Кількість операцій в останні 5 років досягає 4500 щорічно. Переважно це хірургічні втручання на органах травлення та черевної порожнини (21,2%), жіночих статевих органах (14,7%), молочній залозі (16,3%).

Згідно www.unci.org.ua

Тема:

Національний Інститут Раку

Розташування:

м. Київ, Україна

Компанія:

Грундфос Україна

Contacts_TEXT

Контакти

Якщо у Вас є потреба в подібному рішенні, будь ласка, зверніться до нас для отримання інформації.

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com

Контакти

Якщо у Вас є потреба в подібному рішенні, будь ласка, зверніться до нас для отримання інформації.

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com