Датацентр Парковий

Overview_TEXT

Опис

Датацентр «Парковий» є найбільш сучасним, потужним та надійним комерційним датацентром в Україні. Загальна площа складає 2 715 кв.м. З них 930 кв.м., займають чотирнадцять машинних залів, здатних вмістити 400 шаф з обладнанням клієнтів*.

Особливостями даного об'єкту для будівельної індустрії в цілому є те, що

  • датацент є одним з найбільших об'єктів в своєму класі в Україні
  • встановлені насоси CR150-5-2 – одні з найбільших насосів CR, які працюють в Україні
  • за самий важливий напрям роботи датацентру - охолодження - відповідають насоси ГРУНДФОС
  • всі процеси управління насосними групами повністю автоматизовані

Обладнання ГРУНДФОС

Насоси системи охолодження 1-го та 2-го контуру циркуляції системи

  • 4 насоси - TP 150-660/4-A-F-B-BQQE 400D 50Hz - циркуляція пропиленгліколю по контуру чиллерів
  • 4 насоси - CR150-5-2 A-F-A-E-HBQE 3x400/690 50 HZ - циркуляція води по контуру системи кондиціонерів всередині приміщення

*За матеріалами офіційного сайту Датацентр "Парковий" www.datacenter.ua


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Датаценр "Парковий"

Розташування:

м. Київ, Україна

Компанія:

Грундфос Україна

Contacts_TEXT

Контакти

Якщо у Вас є потреба в подібному рішенні, будь ласка, зверніться до нас для отримання інформації.

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com

Контакти

Якщо у Вас є потреба в подібному рішенні, будь ласка, зверніться до нас для отримання інформації.

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com