Донбас Арена, м. Донецьк

Overview_TEXT

Опис

П’ятдесятитисячна «Донбас Арена» - перший стадіон у Східній Європі, спроектований і побудований відповідно до стандартів УЄФА категорії «Еліт» (п'ять зірок). Загальна вартість проекту стадіону і парку, що розташується навколо нього складає 400 мільйонів доларів.

Дизайн «Донбас Арени» розробила компанія «Арупспорт», яка свого часу створила стадіони «Манчестер Сіті» (Англія), «Альянц» (Німеччина), «Іспаньйол» (Барселона) і «Сідней» (Австралія). Завдяки незвичайному дизайнерському рішенню - ефекту летючого даху - донецька арена за формою нагадуватиме «літаючу тарілку». Головна прикмета риса стадіону - овальна форма, а також повністю засклений фасад. Дах арени нахилений у напрямку з півночі на південь, повторюючи нахил ландшафту, посилюючи природне освітлення й провітрювання поля. Зовнішнє підсвічування фасаду дозволить стадіону в темний час доби сяяти як діамант.

Початок будівництва об'єкта - 2006 рік. Генеральний підрядник - компанія ENKA. Закінчення будівництва й відкриття стадіону відбулося 29 серпня 2009р.
У будівлі «Донбас Арени» розмістяться три ресторани, чотири бари для власників абонементів, лаундж-бар, десятки фаст-фудів, торговельних точок, фітнес-центр. Тут також будуть розташовуватися фан-кафе, музей і фірмовий магазин ФК «Шахтар».

«Донбас Арена» в цифрах :

  • Площа землі (включаючи поле), на якій розташовано стадіон, становить 46,780 кв. м.
  • Загальна площа рівнів стадіону 70.000 кв. м.
  • Висота нового стадіону від рівня поля до вищої точки 54 м.
  • На стадіоні 227 туалетних кімнат, 471 кабінок і 333 раковин.
  • Більше 120.000 куб. м бетону використано під час будівництва стадіону.
  • Близько 4300 тонн сталі використано під час будівництва.
  • Загальна площа засклення стадіону приблизно 24.000 кв. м.

Насосне обладнання ГРУНДФОС на «Донбас Арені»

У всіх системах опалювання, вентиляції, системах холодного і гарячого водопостачання і каналізації застосовані насоси ГРУНДФОС. Всього на стадіоні встановлено більше 130 насосів Grundfos серій UPS (D), NB, CR, TPE (D), станцій підвищення тиску Hydro MPC, дренажних насосів DP, каналізаційних насосів SE, APG.

Футбольне поле нового стадіону Донецька “Донбас Арена” обігріватиметься с використанням гліколя, як теплоносія. За допомогою насосів ГРУНДФОС в труби подаватиметься 65-градусна суміш води і гліколя, яку пустять по трубах, прокладених під трав'яним газоном. Частину тепла вона віддасть траві, а потім повернеться в котельну з температурою 50 градусів, і знову піде по колу. Температура газону буде скрізь однакова, незалежно від освітлення і конфігурації даху.

Для загального контролю стану поля в його багатошаровій фактурі встановлять спеціальні датчики - температури, вологості і насиченості киснем. Але глядачі їх не побачать, і футболістам вони заважати не будуть - під час матчів датчики «сховаються» у відведені для них коробки.

Під полем також прокладені системи аерації і дренажу, які працюють автоматично. Якщо пройде злива, дренаж включиться сам, і методично відкачуватиме з газону воду.

Так само працює і система зрошування. Літом, в посушливі дні, вона автоматично включатиметься, і підтримувати необхідну для природного газону вологість.

На випадок надзвичайної ситуації на «Донбас Арені» передбачені резервні насоси та інше обладнання.

Системи автоматизації

Новий стадіон «Донбас Арена» контролюватиметься системою автоматизованого управління будівлею (BMS), яка більш відома під назвою «розумний будинок».

Перш за все, система BMS дозволить забезпечити максимальну безпеку глядачів і повний моніторинг всіх інженерних систем, що знаходяться на «Донбасс Арене». А значить, дасть можливість повністю контролювати системи життєзабезпечення споруди.

Зокрема, «розумний будинок» включає моніторинг і управління ліфтами, системами вентиляції, електропостачання стадіону від міських підстанцій і внутрішніх дизельних генераторів, кондиціонування і опалювання.

За допомогою цієї технології можна щохвилини стежити за станом високовольтного устаткування, внутрішнього і зовнішнього освітлення, систем холодного і гарячого водопостачання і каналізації.

Крім того, BMS дозволяє контролювати системи безпеки і контролю доступу, охоронну сигналізацію і відеоспостереження, інженерні системи і устаткування по догляду за футбольним полем, а також системи протипожежної безпеки і багато що інше.

Серцем всієї системи стане приміщення диспетчерської, куди стікатиметься інформація у вигляді так званих мнемосхем на екранах моніторів.

Постачальник насосного обладнання : компанія ENKA

Монтаж насосів: ПКО «Мастер», м. Донецьк

За матеріалам сайту www.donbass-arena.com

Тема:

Донбас Арена

Розташування:

м. Донецьк, Україна

Компанія:

Грундфос Україна

Contacts_TEXT

Контакти

Якщо у Вас є потреба в подібному рішенні, будь ласка, зверніться до нас для отримання інформації.

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com

Контакти

Якщо у Вас є потреба в подібному рішенні, будь ласка, зверніться до нас для отримання інформації.

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com