Мультифункціональний комплекс Gulliver

Overview_TEXT

Опис

МФК Gulliver розташований в історичному і одночасно адміністративно-діловому центрі Києва. Є ексклюзивним у всіх відношеннях - з точки зору масштабу, розкоші, дизайну та набору різних послуг. Комплекс складається з двох блоків: 35-поверхового бізнес-центру і 8-поверхового розважального комплексу. Бізнес-центр повністю відповідає всім міжнародним критеріям, передбаченим для офісних центрів класу A. Ці вимоги стосуються як конструкції будівлі, інженерного обладнання, так і інтер'єрів.

Обладнання ГРУНДФОС

47 одиниць насосів ТР / ТРЕ від 15 кВт до 45 кВт

Особливостями даного об'єкту для будівельної індустрії в цілому є те, що

У діловому комплексі «Гуллівер» реалізована сучасна концепція - «Інтелектуальна будівля». Автоматизована система контролю і управління будівлею (АСКУ) забезпечує злагоджену роботу всіх систем життєзабезпечення комплексу. Використані сучасні енергозберігаючі фасадні системи, інноваційна розробка в системі безпеки і контролю доступу.

* За матеріалами офіційного сайту МФК Gulliver gullivercenter.com


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

МФК Gulliver

Розташування:

м. Київ, Україна

Компанія:

ГРУНДФОС УКРАЇАНА

Contacts_TEXT

Контакти

Якщо у Вас є потреба в подібному рішенні, будь ласка, зверніться до нас для отримання інформації.

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com

Контакти

Якщо у Вас є потреба в подібному рішенні, будь ласка, зверніться до нас для отримання інформації.

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com