Біологичне очищення

Переглянути

Опис

Біологічне очищення - найпоширеніший метод додаткового очищення стічних вод з метою вилучення великої кількості органічних речовин після механічної обробки, є одним з найдорожчих елементів на заводі по очищенню стічних вод.

Активний мул - найбільш поширений метод біологічного очищення, при якому використовується зростання питомої маси бактерії, що живуть в стічних водах. Аби створити оптимальні умови для бактерій, необхідно їх деякий час утримувати у стічній воді та опадах.

Деякий час бактерії циркулюють у різних зонах процесу біологічного очищення, де кожна зона має свої аеробні, анаеробні або без кисневі умови використання цих бактерій.

Саме для циркуляції стічних вод між зонами процесу очищення ідеально підходять насоси Grundfos SRP – вони забезпечують циркуляцію величезного потоку води при низької швидкості циркуляції. Щоб уникнути осідання мулу ми рекомендуємо використовувати створювачі потоку Grundfos AFG (енергоефективне рішення для перемішування у великих резервуарах з майже рівномірною швидкістю потоку).

Рециркуляція мулу з вторинного відстійника до аеробного резервуару є ключовим етапом процесу очищення, та може бути надійно реалізована за допомогою Grundfos SE/SL, S, та KPL/KWM. В залежності від конкретного режиму управління можуть бути додані перетворювачі частоти Grundfos CUE.

 

Вторинне очищення

Після біологічного очищення вода відокремлюється від активного мулу. Поділ досягається осіданням мулу під дією сили тяжіння – адже мул трохи важчий за воду. Для задачі відокремлення мулу приміняють насоси Grundfos SE/SL та S з робочим колесом Vortex, які відфільтровують сухий залишок речовини до 5% його концентрації.  В залежності від конкретного режиму управління можуть бути додані перетворювачі частоти Grundfos CUE.

Для збільшення ефективності мулу та процесу коагуляції можуть бути додані різні хімічні речовини й поліелектроліти. Grundfos поставляє повний типоряд дозуючих насосів та систем для великих і малих об’ємів.

Grundfos володіє достатньою кількістю спеціальних знаннь і досвідом, щоб допомогти досягти поставлених цілей - від виявлення потреб до вибору, монтажу, експлуатації та технічного обслуговування системи. Моделювання  Computational Fluid Dynamics (CFD) – це чудовий інструмент для оптимізації загального гідравлічного рішення для аерації та перемішування. Введення в експлуатацію спеціалістами Grundfos забезпечує правильну установку і обслуговування, яке охоплює всі можливі ситуації (від поточного ремонту та запасних частини до технічних перевірок).

Супутні продукти
Приклади застосування
Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com