Живлення котлів

Переглянути

Опис

Котли

Виробничі лінії сильно залежить від ефективної та надійної роботи котла. Саме тому Grundfos виробляє надійні підживлювальні насоси для парових, водогрійних та теплових котлів на рідкому паливі. Всі насоси Grundfos можуть бути оснащені частотними перетворювачами для оптимізації процесів (регулювання продуктивності насоса в залежності від  температури, тиску або кількості пару). Якщо необхідно забезпечити водопідготовку – насоси-дозатори забезпечать високоточне дозування будь-яких добавок.

Парові котли є одними з найбільш складних вузлів опалювальної системи. Підживлення таких котлів пов'язано з високим тиском, високою температурою навколишнього середовища і значною кількість пусків, що є екстремальним режимом работи насоса. Багатоступінчасті насоси Grundfos - оптимізовані для таким умов і здатні ефективно працювати при поганих умовах на вході. Спеціальні версії насосів можуть додатково поставлятися з повітряним охолодженням верхньої камери, яка захищає вал від будь-яких пошкоджень, викликаних високими температурами – а також з монітором, який контролює процес і попередить вас про будь-які відхилення.

Горяче водопостачання: одноступінчаті насоси Grundfos для водогрійних котлів можуть перекачувати воду з температурою до 110 °C та гарантовано реалізовують будь-який процес, який вимагає постачання гарячої води.

Масляні теплоносії: масляні теплоносії є доброю альтернативою пару у багатьох процесах, особливо там, де дуже високий тиск не потрібен. Компанія Grundfos має широкий типоряд насосів для перекачування масляних рідин з температурою до 240 °C і включає в себе як одноступінчаті, так і багатоступінчасті моделі.

ВикликРішення
Висока температура рідини може бути аварійною для насоса і може привести до зруйнування ущільнення валуGrundfos пропонує спеціально розроблені рішення, які перекачують рідини при температурах до 240 °C, в тому числі масляні теплоносії
Малий тиск на входіДоступні насоси Grundfos Low-NPSH, які ефективно знижують NPSH та дозволяють усунути кавітацію
Насоси для парових котлів з високим тиском та складними умовами експлуатаціїДоступні спеціальні насоси Grundfos, які здатні перекачувати рідини з тиском до 50 бар без посиленого навантаження на ущільнення валу
Збільшення та зменшення габаритних розмірів при перепаді температур перекачуваної рідиниПри використанні насосів Grundfos з вбудованим перетворювачем частоти перепади температури будут відсутні

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Супутні продукти
Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com