Підвищення тиску води

Переглянути

Опис

Типоряд насосів Grundfos для підвищення тиску варіюється від невеликих систем для сіл до систем підвищення тиску окремих міських зон, що гарантує швидке реагування на зміну продуктивності протягод доби. Висока надійність, ефективність та відмовостійкість роботи досягається використанням станцій підвищення тиску Grundfos Hydro MPC - системи підвищення тиску з використанням вертикальних багатоступінчастих відцентрових насосів CR.

Для інтеграція процесів контролю дозування та дизенфекції до вашою системи Grundfos пропонує ряд електронних та електрохімічних аксесуаров. HydroProtect від Grundfos є компактною ClO2 системою дезінфекції, яка може бути адаптована саме для ваших вимог. HydroProtect – надійне рішення для запобігання підвищенню концентрації органічних сполук та хлору, яке широко використовується для очищення води в харчовій промисловості та виробництві напоїв.

Технології Grundfos забезпечують найкращу відповідність до ваших вимог щодо насосної станції. Станції Grundfos - багатоступінчасті насоси об'єднані единим пультом керування Control MPC, зовнішні перетворювачі частоти CUE, захист двигуна MP204 – це прилади для надійної роботи при змінних зовнішніх умовах.

Компанія Grundfos може забезпечити клієнта досвідченим фахівцем для допомоги у виборі, монтажу, експлуатації та технічному обслуговуванні насосного обладнання. Введення в експлуатацію спеціалістами Grundfos забезпечує професійний монтаж і обслуговування, яке охоплює всі можливі ситуації (від поточного ремонту і запасних частини до технічних перевірок насосів).

Супутні продукти
Брошури та інші матеріали

Брошури та інформаційні матеріали (англ.)

 

demand driven distribution

Demand Driven Distribution

Reliable and cost-effective water distribution.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Контакти
Торгова компанія

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Сервісний центр

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com