Миття пляшок

Переглянути

Опис

Миття пляшок

Високий тиск, температура та агресивні хімічні речовини - це звичайне середовище миття пляшок. Насоси Grundfos, що були спеціально розроблені для функціонування в агресивних середовищах, пропонують ефективну та надійну роботу на всьому циклі миття.

Насоси Grundfos доступні в чавуні та з нержавіючої сталі та легко витримують роботу при температурах до 120 °C. Виконання насосів з нержавіючої сталі робить їх придатними для миття пляшок із використанням агресивних миючих засобів. А цифрові дозувальні насоси Grundfos подбають про високоточне дозування хімікатів і миючих засобів.

Зрозуміло, що всі насоси для цієї специфічною сфери застосування однаково ефективно працюють і твердо зафіксовані на землі, і прикріплені на боці миючої машини.

 

ВикликРішення
Миючі засоби можуть бути дуже дуже агресивними.
Спеціально розроблені насоси Grundfos з нержавіючої сталі, яка стійка до дуже агресивних середовищ.

 

Супутні продукти

Downloads

 

Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com