Водопостачання - хімічна обробка

Переглянути

Опис

Хімічна дезінфекція використовується для очищення води від мікроорганізмів, тим самим підвищується якість води.

Компанія Grundfos поставляє комплексні системи дозувальних насосів для великих та малих систем водопідготовки на основі різних технологій - флокуляції, дезінфекції та регулювання рН. Крім того, великий типоряд електронних та електрохімічних аксесуарів пропонує повний контроль над вашими процесами дозування та дезінфекції.

Через агресивність багатьох хімічних речовин, що використовуються в процесах очищення, дозуючі станції повинні бути розроблений у відповідності до роботи з конкретними хімічними речовинами. Всі розробки виконуються з урахуванням відповідних правил техніки безпеки та з урахуванням характеру хімічних речовин.

Традиційно, сполуки хлору найбільш широко використовуються для хімічної дезінфекції. Grundfos поможе підібрати і змонтувати установки для виробництва та дозування дезінфікуючих розчинів з використанням хлору - газоподібний хлор (Cl2), гіпохлорит натрію (NaOCl) та діоксид хлору (ClO2).

Досвічені фахівці Grundfos допоможуть з вибором обладнання, монтажем, вводом до експлуатації та з питаннями технічного обслуговування насосного обладнання. Введення в експлуатацію спеціалістами Grundfos забезпечує правильну установку і обслуговування, яке охоплює всі можливі ситуації (від поточного ремонту та запасних частини до технічних перевірок насосів).

Супутні продукти
Завантажити

Downloads

 

Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

Water treatment with the pump as a central element.


wu profile brochure

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Контакти
Торгова компанія

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Сервісний центр

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com