CIP мийка (Безрозбірна мийка)

Переглянути

Опис

CIP/SIP

CIP (очистка на місці) та SIP (стерилізація на місці) - це ідеальні рішення у галузях, де гігієна має першорядне значення.  Ефективне очищення резервуарів, насосів та всієї виробничої лінії досягається без необхідності її розбору – це зменшує час простою обладнання та заощаджує кошти.

Насоси Grundfos для CIP мийки витримують температуру до 180 °C та виготовлені з нержавіючої сталі, що дає можливість витримати агресивні миючі засоби, що зустрічаються в процесах очищення. Оскільки система CIP ніколи не перебуває в контакті з фактичним процесом - будь то продукти харчування або лікарські препарати - санітарні насоси не потрібні. Як правило, CIP насоси мають електро-полірування, щоб забезпечити відсутність приклеювання залишків до внутрішньої поверхні.

Процесс SIP (стерилізація на місці) є більш вимогливим до обладнання - багатоступеневі насоси Grundfos можуть використовуютись для живлення парових котлів, які ефективно очищають пляшки при дуже високих температурах.

As for the slightly more demanding SIP process, Grundfos multistage pumps are used to feed the boiler producing the steam that efficiently cleans e.g. bottles at very high temperatures.

ЗадачаРішення
Високий ризик зараження бактеріями у харчовій промисловості
Всі насоси Grundfos пропонуються з шорсткістю поверхні до 0,3 мкм, гарантуючи, що нічого не прилипає до внутрішньої сторони насоса.
В процесі очищення можуть використовуватись агресивні хімічні речовини
Насоси Grundfos з нержавіючої сталі ефективно витримують навіть дуже агресивні хімікати.
Точне дозування хімічних речовин є важливим для оптимізації витрат
Цифрові дозатори Grundfos доступні для високоточного дозування всіх хімічних речовин.
Мале споживання енергії
Високоефективні насоси Grundfos з перетворювачем частоти значно знижують споживання енергії.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Супутні продукти
Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com