Очистка обладнання

Переглянути

Опис

Перекачування води для ін'єкцій

Неважливо чи очищуєте ви воду, пар або перекачуєте воду для ін'єкцій (WFI) - санітарні насоси Grundfos гарантовано відповідають високим вимогам чистоти. Спеціальна серія насосів з ущільненями валу із нержавіючої сталі (AISI 316L) була розроблена саме для роботи з цими рідинами.

Спеціально для систем перекачування води для ін'єкцій, в яких споживання води протягом дня незмінно буде коливатися, використовується інтегрований перетворювач частоти, що дозволяє повністю контролювати процес та зменщити споживання електроенергії.

 

ЗадачаРішення
Термін служби ущільнення вала повинен бути максимальним.
Grundfos пропонує ущільнення валу з карбіду кремнію, що робить їх дуже стійкими.
Стерильність має бути 100%.
Доступні насоси Grundfos зі сталі холодної прокатки та електрополіруванням поверхні. Крім того, усі CIP і SIP-сумісні насоси затверджені відповідно до стандарту EHEDG та всі робочі деталі поставляються з сертифікатами відповідності матеріалів.
Необхідна поставка насосів з інтегрованими перетворювачами частоти
Насоси Grundfos можуть поставлятись з вбудованим перетворювачем частоти, який забезпечить оптимальне регулювання потоку, а також допоможе зменшити споживання електроенергії.

 

Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com