Системи охолодження та заморожування

Переглянути

Опис

Охолодження та заморожування

Охолодження є невід’ємним процесом багатьох галузей промисловості - від санітарних технологічних ліній до процесів обробки продуктів. Охолодженная вимагає високонадійних рішень і насоси Grundfos гарантовано вирішать поставлені завдання з оптимальною продуктивністю.

Насоси Grundfos можуть перекачувати розчити гліколя та аміаку, а також більш складні хладагенти – CFC та інші. Універсальний типоряд насосів зі спеціальним ущільненням валу забезпечує довговічність і ефективність всіх процесів охолодження, що вигідно відрізняють нас від конкурентів. Звісно, для будь-якої системи охолодження або заморожування можуть поставлятись дозуючі насоси, які забезпечують дуже точне дозування хімічних добавок.

Grundfos також в змозі надати індивідуальні рішення - компактні насоси для холодильних установок промисловості.

As a full-line utility supplier, Grundfos is also able to provide you with customised air-conditioning solutions as well as very compact pumps for chillers in the machining industry.

ЗадачиРішення
Вторинні хладогенти потребують циркуляциї при дуже низьких температурах.
Grundfos пропонує спеціальні насоси, які здатні перекачувати рідини при низьких температурах до -55 °C.
Висока в'язкість рідини може призвести до перевантаження двигуна.
Grundfos пропонує насоси з перерозміреним двигуном, які легко перекачують в'язкі рідини.
Постійні перепади температури речовини призводять до стресів та поломок матеріалів насосуВикористання насосів Grundfos' з контролем швидкості гарантує постійну температуру
Перекачування легкозаймистих речовин
Grundfos MagDrive розроблені спеціально для перекачування небезпечних речовин. Повністю герметичність насосу гарантує, що рідина не може витікти з системи

 


    Facebook Twitter LinkedIn
Супутні продукти
Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com