Системи охолодження

Переглянути

Опис

Охолодження


Насоси Grundfos підходять для всіх систем охолодження, де температура перекачуваної рідини до -40 °C.

Стандартні одноступінчаті і багатоступінчасті відцентрові насоси можуть перекачувати рідини до температури -20 °C. Температури нижче -20 °C повинні бути оброблені насосами спец.виконання. Для цієї конкретної задачі, Grundfos пропонує надійні насоси й спеціальні матеріали, який можуть перекачувані рідини до температури -40 °C.

Всі циркуляційні насоси можуть бути оснащені перетворювачами частоти, що забезпечують надійний контроль температури в системах охолодження. Насоси ідеально підходять для високонадійних систем охолодження, наприклад, обладнання для діалізу, а також великі системи для промислових процесів.

Звісно, всі насоси для медичних цілей поставляються з відповідними сертифікатами.
Насоси Grundfos є дуже надійними насосами для систем охолодження які практично не вимагають обслуговування. Наприклад, магнітні торцеві ущільнення використовується для охолодження вітрових турбін, де надійність і тривалий термін роботи є істотним критерієм.

 

ЗадачаРішення
В складних процесах дуже важливо підтримувати постійну температуру.
Використання насосів з вбудованими перетворювачами частоти забезпечують підтримання дуже стабільної температури.
Одночасне регулювання по двум параметрам
Насоси Grundfos з вбудованими перетворювачами частоти мають можливість обробляти до двох датчиків одночасно, що дозволяє дуже тонко регулювати систему.
В'язкість гліколей залежить від зміни температури.
Grundfos пропонує насоси з пере розміреними двигунами, які ефективно справляються з високим навантаженням.
Рідини в системах охолодження можуть значно скоротити термін служби механічних ущільнень валу - або навіть повністю зруйнувати їх.
Grundfos пропонує ущільнення валу, спеціально розроблені для вирішення цих проблем.
Зменшення споживання енергії
Насоси Grundfos з вбудованим перетворювачем частоти значно знижують споживання енергії, автоматично регулюючи продуктивність насоса до фактичної потреби.


Важливо

При перекачуванні рідин з низькою температурою важливим є ретельно продумати тип гуми, у кожному конкретному випадку. Те ж самє відноситься до перекачування масла.
У відкрітих системах, таких як градирні, важливо враховувати ризики забруднення.

Супутні продукти
Контакти
Торгова компанія

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Сервісний центр

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com