Кисломолочні продукти

Переглянути

Опис

Кисломолочні продукти
Кисломолочні продукти, такі як йогурт і кислі креми необхідно виробляти дуже ретельно, аби зберегти фрукти, ягоди і кислі культури. Для цього використовують санітарні насоси Grundfosб які протягом всього процесу - від приймання молока, упаковки і до дозування – обробляють суміш з великою точністю і турботою, гарантуючи, що кінцевий продукт буде мати високу якість.

Перекачування молока
На сьогоднішній день в більшості молокозаводів молоко транспортується з емності до резервуара за допомогою одноступінчатого відцентрового насоса. Якщо необхідний високий тиск, то доступний типоряд багатоступеневих насосів. Для повного спорожнення молоковоза, доступні одноступінчаті самовсмоктуючі насоси.

Виробництво молока
У процесі виготовлення молока для транспортування з однієї ємності в іншу можуть бути застосовані одноступінчаті відцентрові насоси. На кінцевій стадії виробництва всмоктуючий насос забезпечить подачу молока для його швидкого нагрівання, щоб убити всі бактерії, і настільки ж швидкого охолодження. Якнайшвидший процес пастеризації має вирішальне значення для зберігання аромату молока.

ЗадачаРішення
Перекачування в’язкої рідини
Кулачкові насоси Grundfos Navalobe були розроблені для перекачування високов'язкої рідини
Кисломолочні продукти можуть містити цілі ягоди, які повинні бути збережені цілими.
Кулачкові насоси Grundfos пропонують перекачування рідини з частками ягід, гарантуючи, що вони не будуть пошкоджені.
Для збереження аромату молока необхідно дуже швидко нагріти і охолодити його.
Самовсмоктуючий насос Grundfos дозволяє ефективно проводити пастеризацію молока
Необхідно відрегулювати швидкість виробництва, щоб узгодити зі швидкістю упаковки.
Насоси Grundfos з перетворювачами частоти будуть автоматично регулювати продуктивність насоса, що дозволить узгодити її з процесом упаковки.
Важлива максимальна гігієна
Доступні насоси Grundfos зі сталі холодної прокатки та електрополіруванням поверхні. Крім того, усі CIP і SIP-сумісні насоси затверджені відповідно до стандарту EHEDG та всі робочі деталі поставляються з сертифікатами відповідності матеріалів.


Важливо:

  • Всі санітарні насоси Grundfos мають EHEDG сертифікат. Деякі моделі мають 3A сертифікат.
  • Кулачкові насоси Grundfos гарантують перекачування рідини без ушкодження ягід.
  • Для забезпечення відсутності корозії під час перекачування окислювачів для дезінфекції - доступне механічне ущільнення валу SiC/SiC.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Супутні продукти
Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com