Дезінфекція

Переглянути

Опис

Дезінфекція питної води – це останній крок очистки води, що здійснюється завдяки додаванню дезинфикуючих хімічних речовин. В результаті вода знезаражується, та всі патогенні мікроорганізми, що проникають до води через фільтри, знищуються. Для підтримки залишкового дезинфікуючого засобу в системі централізованого водопостачання використовуються спеціальні реагенти.

Компанія Grundfos поставляє комплексні системи дузувальних насосів для великих та малих систем водопідготовки на основі різних технологій - флокуляції, дезінфекції та регулювання рН. Крім того, великий типоряд електронних та електрохімічних аксесуарів пропонує повний контроль над вашими процесами дозування та дезінфекції.

Традиційно, сполуки хлору найбільш широко використовуються для хімічної дезінфекції. Grundfos може підібрати і змонтувати установки для виробництва та дозування дезінфікуючих розчинів з використанням хлору - газоподібний хлор (Cl2), гіпохлорит натрію (NaOCl) та діоксид хлору (ClO2).

Компанія Grundfos може забезпечити клієнта фахівцем з досвідом для допомоги у виборі, монтажу, експлуатації та технічному обслуговуванні насосного обладнання. Введення в експлуатацію спеціалістами Grundfos забезпечує правильну установку і обслуговування, яке охоплює всі можливі ситуації (від поточного ремонту та запасних частини до технічних перевірок насосів).


    Facebook Twitter LinkedIn
Супутні продукти
Downloads

Downloads

 

Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

Water treatment with the pump as a central element.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com