Насоси для судноплавства

Переглянути

Опис

Насоси для судноплавства

Grundfos має давню історію поставки та обслуговування насосів для судноплавства. Коли справа доходить до охолодження двигунів, насоси Grundfos найкращі - скорочення споживання енергії може становити до 50%. Замість того, аби насос постійно працював на повній швидкості, перетворювач частоти регулює швидкість охолодження в залежності від фактичної температури морської води.

Спеціально розроблені насоси гарантують подовжений термін експлуатації та простоту обслуговування.
Морські насоси Grundfos включають:

  • Ежекторний насос
  • Баластна система
  • Загальні засоби подачі води
  • Система відкачування

ЗадачаРішення
Заміна торцевого ущільнення може бути складним процесом
Морські насоси Grundfos спеціально розроблені так, щоб ущільнення вала було легко відремонтувати або замінити.
Нове законодавство вимагатиме на 20% скорочення викидів CO2 від морськї промисловості.Grundfos пропонує рішення, які дозволять знизити енергоспоживання системи охолодження судна до 60%, отже, скорочуються викиди CO2.


Важливо

Grundfos пропонує легкий доступ до документації за допомогою WebCAPS на нашому сайті.