Водопостачання з свердловин

Переглянути

Опис

Грунтові води - це найбільш бажане стабільне джерело для систем муніципального водопостачання, що володіє властивостями природньої фільтрації при проходженні через пласти землі; порівняно із забрудненими поверхневими водами, а також річками та озерами, для яких характерна нестача води в посушливий сезон.

Правильне видобування грунтових вод є визначальним чинником оптимізації енергоспоживання та екологічності, яка в свою чергу дозволяє знизити вартість життєвого циклу процесу. Ефективність даного процесу передбачає узгодженість багатьох областей спеціалізованих робіт по групі свердловин, включаючи резервуари для зберігання грунтових вод, свердловини для збору води, свердловинні насоси, трубопровідну систему подачі сирої води, а також виконання контролю якості грунтових вод.

ГРУНДФОС пропонує заглибні багатоступінчасті насоси SP для свердловин всіх типів. Насоси SP виробництва ГРУНДФОС створені із застосуванням новітніх гідравлічних технологій. Спроектовані для забезпечення максимальної ефективності в періоди високого навантаження, насоси серії SP мають низьку довгострокову вартість і високу надійність експлуатації. Даний зносостійкий насос також забезпечує високий рівень надійності, тривалість безперебійної експлуатації з тривалими інтервалами між точками технічного обслуговування в порівнянні з іншими рішеннями. Завдяки використанню перевірених гідравлічних технологій і чудовій якості збирання насоси ГРУНДФОС працюють без збоїв і здатні витримувати негативний вплив піску.

Оптимізація групи свердловин є важливим завданням. У число найбільш поширених проблем при роботі з групою свердловин входять невідповідні габарити використовуваних насосів, зниження рівня водяної поверхні, що вимагає перекачування насосом все більших обсягів, а також проблеми, пов'язані зі швидкістю потоку води і перепадом тиску в мережі трубопроводів. Ці фактори можуть викликати погіршення продуктивності, підвищення витрат, а також вимагати проведення робіт по захисту мінімального рівня грунтових вод.

ГРУНДФОС розглядає роботу групи свердловин в повному обсязі і за рахунок підвищення ефективності забезпечує енергозбереження і короткий термін окупності. Досвід показує, саме на рівні групи свердловин можна отримати до половини економії обсягу електроенергії, яка використовується в муніципальній системі подачі води.

Інтегруючи частотно-регульовані приводи й компоненти захисту двигунів, ГРУНДФОС може запропонувати комплексні системи, сумісність яких передбачена на етапі розробки. ГРУНДФОС CUE являє собою одну з найбільш повних і універсальних лінійок зовнішніх змінних частотно-регульованих приводів для насосних установок з представлених на ринку в даний час. Крім простого у використанні захисту двигуна MP 204 ми надаємо опцію цілодобового контролю всіх важливих робочих показників, таких як сухий хід або перевантаження, для забезпечення безперебійної роботи.

Задовольнити ваші вимоги до продуктивності дозволяють не тільки навички управління групою свердловин, але й пропоновані ГРУНДФОС послуги експертів: від аналізу первинних потреб і закінчуючи вибором, монтажем, експлуатацією та технічним обслуговуванням насосних рішень. Угоди по введенню в експлуатацію з ГРУНДФОС гарантують правильну установку, а угоди на обслуговування охоплюють всі умови, від регламентного обслуговування до перевірки насоса і запчастин.

Супутні продукти
Downloads

Downloads

 

SP reference tool

SP Reference tool

Engineering manual for optimal SP installations.


water utility profile brochure

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Case Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Cases
Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com