Водогрійні котли

Переглянути

Опис

Водогрійні котли

Одно-і багатоступінчасті насоси ГРУНДФОС для водогрійних котлів можуть працювати при температурі до 140 °C. Всі насоси можуть бути оснащені двигунами з інтегрованими перетворювачами частоти обертання або двигунами для монтажу на стіні (до 22 кВт), що забезпечують постійність показників температури і тиску в системі. Якщо потрібна установка обхідного контуру котла щоб уникнути перегріву, ми пропонуємо надійні насосні рішення, які утримують температуру в котлі постійною.

 

ЗадачаРішення
Дуже висока температура рідини може пошкодити насос, або навіть зруйнувати ущальнення валу.Grundfos пропонує спеціальні ущільнення валу, які спроектовані для перекачування рідини температурою до 180°C.
The application's inlet conditions are poor.An advanced Grundfos low NPSH pump is available, efficiently reducing NPSH and eliminating cavitation.
Необхідна підтримка постійної температури
Застосовуюйте спеціальні насоси з контролюємою швидкістю аби бути впевненими, що температура підтримується на постійному рівні.
Мале споживання енергії
Високоефективні насоси Grundfos з перетворювачем частоти значно знижують споживання енергії

Важливі примітки

Системи з обхідним контуром котла зазвичай схильні до впливу високих температур рідин і навколишнього середовища, саме ці чинники є визначальними при розробці насосів для даної галузі застосування.


    Facebook Twitter LinkedIn
Супутні продукти
Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com