Головні каналізаційні насосні станції

Переглянути

Опис

ГРУНДФОС поставляє насосні системи і рішення для великих насосних станцій, які можуть бути повністю адаптовані під необхідні вимоги як для існуючих, так і нових проектів. Рішення пропонуються в повній комплектації з усіма клапанами, електроустаткуванням і насосами, зручними з точки зору обслуговування.

При розробці насосних станцій фахівці ГРУНДФОС використовують моделювання Computational Fluid Dynamics (CFD) для точного графічного відображення потоків рідини і тиску в будь-якій точці трубопровідної системи. Це означає, що ми можемо виявити можливі проблеми з потоками і відкоригувати їх під час тестування до початку виробництва, тим самим створюючи приямки насосів, що відмінно функціонують при високих і низьких рівнях потоку. Функція самоочищення дозволяє знизити рівень зносу і запаху за допомогою постійного видалення утворень і твердих речовин.

Асортимент насосів ГРУНДФОС SE / SL і S спеціально розроблений для тривалого користування і обробки важких каналізаційних потоків з непостійним об'ємом. Такі насоси можуть бути встановлені в рідині або в сухому середовищі.

Системи управління і контролю розширюють можливості підвищення ефективності та надійності. ГРУНДФОС поставляє стартери насосів і зовнішні регульовані приводи (ГРУНДФОС CUE), спеціалізовані інструменти Dedicated Controls, що забезпечують просте управління функціями насоса, а також віддалене управління по мережі (Grundfos Remote Management) з простим у використанні інтерфейсом SCADA.

Системи контролю та управління ГРУНДФОС включають в себе комунікаційні інтерфейси "plug-and-play", сумісні з 95% доступних на ринку стандартів зв'язку. Широкий спектр датчиків, наприклад, датчики рівня, потоку і температури, забезпечує збір необхідних даних для системи управління насосами.

Задовольнити ваші вимоги до продуктивності дозволять запропоновані ГРУНДФОС послуги експертів: починаючи з аналізу первинних потреб і закінчуючи вибором, монтажем, експлуатацією та технічним обслуговуванням насосних рішень. Угоди по введенню в експлуатацію з ГРУНДФОС гарантують правильну установку, а угоди на обслуговування охоплюють всі умови, від регламентного обслуговування до перевірки насоса і запчастин, забезпечуючи оптимальну роботу устаткування.


    Facebook Twitter LinkedIn
Супутні продукти
Downloads

Downloads

 

sewage pumping

Sewage pumping

Concise info and theory for optimising infrastructure.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com