Мийка деталей

Переглянути

Опис

Установки для мийки деталей

Насоси ГРУНДФОС відмінно підходять для промислових установок мийки деталей, підтримуючи настройку згідно необхідних характеристик потоку і тиску, щоб забезпечити відповідність індивідуальним вимогам.

Одно-або багатоступінчасті відцентрові насоси працюють при температурах до 180 °C і тиску до 40 бар у двох типах обладнання:

  • Ящикомиючі машини
  • Тунельні мийні машини

На додаток до асортименту стандартних насосів для установок мийки деталей, ГРУНДФОС також пропонує спеціальні насоси, розроблені для перекачування рідин з різного роду домішками. Якщо вода містить масло, матеріал торцевого ущільнення повинен витримувати вплив даного виду рідини. А в разі застосування особливо агресивних детергентних речовин, конструкція насоса повинна витримувати і їх вплив.

Як правило, всі види насосів для мийки деталей оснащуються дозуючими насосами, що виконують точну дозацію детергентів і розчинників.

 

ЗадачаРішення
В процесі очищення можуть використовуватись агресивні хімічні речовини
Насоси Grundfos з нержавіючої сталі ефективно витримують навіть дуже агресивні хімікати.
Дуже висока температура рідини може бути аварійною для насоса і може зруйнувати ущільнення валу.
Grundfos пропонує насоси, які оснащені спеціальною системою охолодження, яка ефективно виводить тепло з  ущільнення валу.
Мале споживання енергії
Високоефективні насоси Grundfos з перетворювачем частоти значно знижують споживання енергії.

 

Важливі примітки

  • Якщо пристрій для мийки деталей має різні призначення, обов'язково переконайтеся в тому, що використовувані насоси здатні витримувати вплив детергентів і хімічних речовин.
Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com