Водопідготовка - Гірничодобувна промисловість

Переглянути

Опис

ГРУНДФОС має багаторічний досвід в постачанні води і водопідготовці. Водопідготовка включає процеси, за допомогою яких проводиться обробка води для відповідності її якості призначенню, а також для використання в гірничодобувній промисловості та переробці мінеральної сировини. ГРУНДФОС поставляє комплексні рішення для водопідготовки - від простої фільтрації до обробки води для гірничопромислових міст, відповідає найвищим стандартам якості.

ГРУНДФОС може постачати насосні системи для відділення твердих домішок з використанням методів механічного очищення, таких як осадження і фільтрація, дозувальні насоси для хімічного очищення води (дезінфекція та коагуляція), а також нехімічного очищення, як, наприклад, обробка УФ.

Асортимент насосних систем ГРУНДФОС включає різні рішення - від заглибних насосів, насосів з одностороннім всмоктуванням і до вертикальних багатоступеневих відцентрових насосів (CR). Повний діапазон дозуючих насосів для великих чи малих об’ємів рідин оснащений різними технологіями. ГРУНДФОС поставляє електронне та електрохімічне обладнання для забезпечення повнофункціонального управління, а також управління через ПЛК, повністю автоматичні системи для підготовки сухих матеріалів і надійного дозування.

Вибір відповідних матеріалів - це найбільш важливий спосіб запобігання корозії, що продовжує термін служби насосних систем. Задовольнити Ваші вимоги до продуктивності дозволять запропоновані ГРУНДФОС послуги експертів: від аналізу первинних потреб і закінчуючи вибором, монтажем, експлуатацією та технічним обслуговуванням насосних рішень. Крім цього, ГРУНДФОС адаптує угоди щодо запуску в експлуатацію та угоди з обслуговування згідно Ваших вимог. Крім того, можливе визначення комплекту рекомендованих запасних частин, а також списку запасних частин, які повинні знаходиться в зоні установки обладнання.

Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local sevice centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com