Водопідготовка

Переглянути

Опис

Водопідготовка

До процесу водопідготовки пред'являється безліч різних вимог та умов, при цьому ГРУНДФОС в змозі відповідати їм усім, надаючи широкий спектр спеціалізованих насосів. При необхідності проведення очищення агресивного типу рідини, наприклад, морської води, або надглибокоїго очищення води (WFI), ми надамо Вам високонадійне рішення, яке також дозволяє економно витрачати воду завдяки її ефективному повторному використанню.

Насоси ГРУНДФОС для водопідготовки дозволяють проводити очищення такими способами:

  • Фільтрування
  • Іонний обмін
  • Мембрана
  • Електродеіонізація (EDI)
  • Випарювання (опріснювач)
  • Дозування хімічних реагентів
  • Повторне використання води

Насоси для водопідготовки можуть бути оснащені дозуючими насосами, що забезпечують високоточне дозування на додаток до або під час процесу водопідготовки.

Насоси ГРУНДФОС для водопідготовки виділяє їх здатність безперебійно функціонувати навіть при постійній обробці агресивних речовин або при експлуатації у вимогливих середовищах. У процесах зворотного осмосу мембранна фільтрація використовується в багатоступеневих насосах для можливості роботи при дуже високому тиску (60 бар). Дані насоси також доступні в титановому виконанні, стійкому до впливу морської води. При низькому тиску мембранна фільтрація також може застосовуватись для обробки надчистої води у фармацевтичній промисловості, виробництві РК-дисплеїв і напівпровідникової електротехніки. Водопідготовка питної води виконується за допомогою використання двоокису хлору для ефективного усунення небезпечних бактерій легіонели.

Всі насоси можуть бути оснащені системами вимірювання та контролю, які точно визначають і контролюють ключові компоненти хімічного складу води, а також параметри технологічного процесу.

 

ЗадачаРішення
Насоси повинні відповідати спеціальним умовам у системах водопідготовки
Спеціальні насоси Grundfos здатні генерувати тиск до 60 бар - без зменшення терміну використання ущільнення валу.
Вхідний тиск може бути досить високим у системах водопідготовки.Grundfos пропонує спеціальні рішення з використання опорного фланцю, який захищає ущільнення у разі надмірно високого вхідного тиску.
Обмеженість місця для монтажу
Grundfos пропонує широкий типоряд компактних насосів.

    Facebook Twitter LinkedIn
Супутні продукти
Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com