Водопостачання для сільського господарства

Опис

Опис

Розподіл води стосується постачання води до посівів агрогкультур із використанням різноманітної техніки, наприклад: стрижнів, зрошування та засобів капельного/мікро обприскування.


Підтримання необхідного тиску та потоку у трубах та насадках дозволяє перекачувати більше води на кВт та сприяє збереженню енергії, що є однією з найвищих статей витрат у сільському господарстві. А завдяки захисту насосів від поломки двигуна, перепадів постачання та захисту від сухого ходу, система контролю насосів гарантує надійний та постійний потік води.

Створено спеціально для сучасних систем сільськогосподарського зрошення

ГРУНДФОС пропонує насосні рішення для зрошення, які зменшують вартість енергопостачання, зберігають водні ресурси та забезпечують найвищий рівень продуктивності роботи. Наш досвід і технології забезпечують універсальні рішення будь-яких задач незалежно від рівня їх складності. Наші системи є ефективними, надійними і призначені для роботи з сучасними сільськогосподарськими процесами.


Незалежно від того, наскільки велика чи мала площа застосування, ГРУНДФОС може забезпечити необхідний тиск та напір для зрошення. Насоси з вбудованими перетворювачами частоти та контролерами можуть автоматично реагувати на зміну завнішніх умов, щоб продовжувати працювати зі стабільними параметрами та меншими витратами. Кожний елемент системи спеціально розроблений для злагодженої роботи із різноманітними задачами.

Супутні сектори застосування
Контакти
Sales companies

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Сервісний центр

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com