Промислове очищення води

Опис

Опис

Водопідготовка за допомогою ГРУНДФОС

  • Покращіть свій бізнес за допомогою ефективних рішень очистки води

Якщо Ви працюєте на ринку високонадійних рішень очистки води, ГРУНДФОС задовольнить всі Ваші очікування. В своєму асортименті продуктів, ми, як постачальник, покриваємо весь цикл водопосточання та очищення і гарантуємо забезпечення необхідної якості води на кожному етапі. Ми даємо гарантію на свої рішення незалежно від того, чи Вам потрібно зробити питну воду з морської води чи отримати ретельну особливо чисту воду.

Як експерт в дозуванні, ГРУНДФОС пропонує передові цифрові дозувальні насоси, в доповнення до широкого діапазону механічних рішень дозування для попереднього очищення і знезараження. Цифрові дозувальні насоси були спеціально розроблені, щоб безпечно і точно дозувати навіть дуже малі кількості хімічних речовин - до 0,0025 л/год. Це робить експлуатацію  економічно ефективною і дозволяє не витрачатися на дорогі хімічні речовини при передозуванні. Крім того, буде автоматично усенений ризик зруйнувати Ваш продукт за рахунок додавання занадто багато хімічних. Через те, що дозування здійснюється безперервно,без частих запусків і зупинкок і потенційноїкорозії, насос працюватиме довго.

Лінійка насосів-дозаторів також пропонує механічні дозуючі насоси, які здатні дозувати до 8000 л/год і обробляти до 200 бар в спеціальному виконанні.

Діапазон рішень ГРУНДФОС також включає в себе системи дезінфекції, а також вимірювальні блоки та блоки управління, які можуть бути налаштовані у відповідності з Вашими вимогами.

Рішення ГРУНДФОС для обробки води можуть бути налаштовані для оптимізації складних технологічних процесів, при цьому професійна підтримка завжди поруч. Як по-дійсно глобальна компанія, ГРУНДФОС працює в 45 країнах по всьому світу, надаючи Вам або Вашому клієнтові легкий доступ до ноу-хау і зручну онлайн-підтримку.

Супутні сектори застосування
Downloads
Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection

Water Industry - purify your business

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection


Handbook - in depth descriptions of various water treatment applications, e.g. filtration, ion exchange, distillation etc.

Pumps in water treatment

Handbook - in depth descriptions of various water treatment applications, e.g. filtration, ion exchange, distillation etc.


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Mechanical shaft seals for pumps

Handbook - Mechanical shaft seals for pumps


Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.

The centrifugal pump

Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Pump Handbook

Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms


Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com