Обробна промисловість

Опис

Опис

ГРУНДФОС та обробна промисловість

  • Точність, де це дійсно має значення

Якщо Ви шукаєте надійне і ефективне рішення по насосному обладнанню ГРУНДФОС є очевидним постачальником, до кого варто звернутися. Наш ретельно протестований асортимент насосів, орієнтований на обробку процесів, базується більш ніж на 60-річному досвіді, спеціально розроблений для бездоганної роботи з великою точністю навіть в самих вимогливих умовах. Як постачальники всієї лінійки передових насосів № 1 в світі ми здатні надати Вам неперевершені рішення для:

  • Устаткування
  • Фільтрації
  • Охолодження
  • Мийок
  • Комунальних послуг

Всі насоси ГРУНДФОС можуть бути налаштовані відповідно до індивідуальних потреб. Ми постійно розширюємо кордони в розвитку насосних технологій, щоб ім'я ГРУНДФОС продовжувало бути синонімом передових рішень «top-of-the-line». На додаток до вражаючого асортименту високоякісних насосів, ми пропонуємо широкий спектр двигунів, регуляторів швидкості і моніторів, які ефективно оптимізують процеси роботи устаткування, а також споживання енергії.

Незалежно від того, наскілки великачи мала площа застосування, ГРУНДФОС може забезпечити необхідний тиск та напір для зрошення. Насоси з вбудованими перетворювачами частоти та контролерами можуть автоматично реагувати на зміну завнішніх умов, щоб продовжувати працювати зі стабільними параметрами та меншими витратами. Кожний елемент системи спеціально розроблений для злагодженої роботи із різноманітними задачами.


    Facebook Twitter LinkedIn
Супутні сектори застосування
Cases
Download
Grundfos offers a full range of pumps and services for the applications machining industries - also customised solutions to meet specific requirements.

Precision and flexibility where it ...

Grundfos offers a full range of pumps and services for the applications machining industries - also customised solutions to meet specific requirements.


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Mechanical shaft seals for pumps

Handbook - Mechanical shaft seals for pumps


Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.

The centrifugal pump

Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Pump Handbook

Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms


Контакти
Competence centres

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Сервісний центр

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com