Морська галузь

Опис

Опис

ГРУНДОС і судноплавні компанії
- рішення для морської галузі з надійним партнером

Насоси для морської галузі компанії ГРУНДФОС гарантують Вам надійну та спокійну роботу. Репутація наших продуктів базується більш ніж на 60-річному досвіді роботи в насосному бізнесі, наш асортимент включає насоси і насосні системи для:

  • Баластів
  • Систем охолодження двигуна
  • Протипожежних систем
  • Підживлювальних систем

Десятки тисяч насосів ГРУНДФОС працюють на суднах, саме тому ми розуміємо важливість високої продуктивності, надійності і якості. Ми були першим виробником насосів, що отримав сертифікацію ISO 9001. Ми постійно продовжуємо доводити, що всі Ваші потреби в насосах в морській галузі можуть бути ефективно забезпечені. Новий продукт не випускається, якщо його продуктивність не вище, ніж у існуючих продуктів.

Енергоефективні судові насоси ГРУНДФОС мають відмінне виконання. Передові технології, що використовуються в наших насосах, дозволяють зменшити споживання енергії, пов'язаної з охолодженням двигуна на 50%. Це відбувається за рахунок автоматичного регулювання швидкості насоса до температури морської води і/або навантаження на двигун. Приблизно 90% від загальної вартості насоса пов'язані зі споживанням енергії, цей підхід призводить до значного скорочення вартості життєвого циклу.

Як дійсно глобальна компанія, ГРУНДФОС завжди на Вашому боці, на стороні свого клієнта. Ми присутні у 45 країнах, де біля 600 професійних Сервісних Партнерів обслуговують Вас. Унікальна глобальна система дистрибуції також гарантує швидке постачання запчастин в будь-який порт по всьому світу протягом 24 годин. І це лише одна з багатьох переваг ГРУНДФОС, що супроводжують Вас.

Downloads

Download

Pumps for Marine applications

Marine pumps. High Quality. Powerful ...

Pumps for marine applications


Customised pumps solutions for challenging applications

Customised Solutions

Overview of customised pumps solutions for challenging applications.


ATEX approved pumps - for explosive environments.

ATEX approved pumps

ATEX approved pumps for explosive environments.


Double shaft seal for aggressive or dangerous liquids

Grundfos CRN double shaft seal

Double shaft seal for aggressive or dangerous liquids


Grundfos CRN Air-Cooled Top for high temperature operation

Grundfos CRN Air-Cooled Top

Air-Cooled Top for high temperature operation


Grundfos MAGdrive - Leak-free pumps for hazardous media

Grundfos CRN MagDrive

Grundfos MAGdrive - Leak-free pumps for hazardous media


Low NPSH for high temperature and poor inlet conditions

Grundfos CRN Low NPSH

Low NPSH for high temperature and poor inlet conditions


High Pressure programme - over 25 bar.

CRN High Pressure programme

High Pressure programme - over 25 bar.


Grundfos LiqTec for dry-running protection

Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec for dry-running protection


Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.

The centrifugal pump

Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Mechanical shaft seals for pumps

Handbook - Mechanical shaft seals for pumps


Based on three simple status modes, the monitor offers reliable and plain information regarding the status of your system.

Grundfos CR MONITOR - Intelligent ...

Based on three simple status modes, the monitor offers reliable and plain information regarding the status of your system.


Grundfos issues a variety of certificates for a wide range of different pump solutions.

Grundfos certificates

Grundfos issues a variety of certificates for a wide range of different pump


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Pump Handbook

Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms


Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com