Транспортування стічних вод

Опис

Опис

ГРУНДФОС має багаторічний досвід розробки контролерів і систем моніторингу для насосних рішень і виробляє свої власні двигуни насосів для всіх типів рідин і вимог до потоку. Це забезпечує ідеальне поєднання гідравліки, двигунів, електричних та механічних компонентів, які складають всеосяжні насосні рішення, що забезпечують найкращу ефективність.

Високоефективні двигуни розроблені ГРУНДФОС в поєднанні з виділеною змінною швидкістю повнісю відповідають, а в деяких випадках перевищують вимоги, встановлені законодавством у всьому світі. Зважаючи на те, що в середньому 85% життєвого циклу насосної системи припадає на витрати на енергію, то перехід на високотехнологічні насоси ГРУНДФОС означатиме скорочення циклу до 50% і зниження впливу на навколишнє середовище.

Системи управління і спостереження збільшують потенціал для підвищення ефективності і надійності. ГРУНДФОС поставляє системи для зовнішнього частотного управління (Grundfos CUE) та управління через інтернет (Grundfos Remote Management), які повністю інтегровані в насосній системі. Виділені елементи управління дозволяють легко керувати типовими та спеціальними функціями насосів, такими як оптимізація енергії та захисту від блокування за допомогою простого у використанні інтерфейсу SCADA. Системи контролю та управління Grundfos підключаються до комунікаційних інтерфейсів, які взаємодіють з 95% стандартних систем зв'язку, наявних на ринку.

Супутні сектори застосування
Downloads

Downloads


Sewage pumping

Sewage pumping

Concise info and theory for optimising infrastructure.


Stormwater Tanks

Design of stormwater tanks

The Grundfos handbook "Design of Stormwater Tanks – Recommendations and Layout" covers every aspect of stormwater tank design from sizing to installation.


grundfos water utility profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure


Cases
Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com