Очищення стічних вод

Опис

Опис

Очищення стічних вод являє собою процес видалення забруднень з води, що скидається з побутових, промислових або комерційних приміщень, а також з поверхневих стоків. Очищення стічних вод зазвичай застосовують механічні, біологічні та хімічні процеси, щоб видалити ці забруднення. ГРУНДФОС поставляє весь спектр компонентів для повної механічної, біологічної та хімічної очистки стічних вод.

Процес очищення стічних вод варіюється від простих ємностей для вилучення осаду, до складних процесів обробки із застосуванням передових систем біологічної очистки, що відомі сьогодні. Очищення спрямоване на зменшення забруднень, що містяться в стічних водах, таких як бактерії та віруси, фармацевтичні препарати, хімічні речовини і важкі метали, компоненти, поглинаючі кисень та поживні речовини.

ГРУНДФОС має багаторічний досвід розробки контролерів і систем моніторингу для перекачування розчинів і виробляє двигуни насосів для всіх типів рідин і властивостей потоків. Це забезпечує ідеальне поєднання з гідравлікою, електрикою, та іншими механічними компонентами, які складають всеосяжні насосні рішення, що забезпечують найкращу ефективність.

Високоефективні двигуни розроблені ГРУНДФОС в поєднанні з виділеною змінною швидкістю повнісю відповідають, а в деяких випадках перевищують вимоги, встановлені законодавством у всьому світі.

Системи управління і спостереження збільшують потенціал для підвищення ефективності і надійності. ГРУНДФОС поставляє системи для зовнішнього частотного управління (Grundfos CUE) та управління через інтернет (Grundfos Remote Management), які повністю інтегровані в насосній системі.

Зважаючи на те, що в середньому 85% витрат життєвого циклу насосної системи припадає на витрати на енергію, то перехід на високотехнологічні насоси ГРУНДФОС означатиме скорочення витрат до 50% і зниження впливу на навколишнє середовище.

ГРУНДФОС пропонує широкий спектр обладнання, призначеного спеціально для обробки і очищення стічних вод. Стійкість очисних споруд вимагає надійних рішень, забезпечення економічно ефективної та безперебійної роботи. ГРУНДФОС залишається з Вами і Вашим рішенням завжди, пропонуючи послуги на введення в експлуатацію для забезпечення правильної установки і обслуговування, пропонує рішення на всі випадки життя, до планового технічного обслуговування та запасних частин.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Супутні сектори застосування
Design

Simulation for optimising tank design

Flow simulations provide designers with documentation that a mixer/flowmaker configuration will meet specifications.

Flow simulations using Computational Fluid Dynamics (CFD) give designers the chance to compare real-life outcomes of mixer and flowmaker configurations before the design is finalised. Grundfos has been systematically providing CFD flow simulations as documentation since 2004.

CFD simulations enable designers to find the optimal position and number of mixers to:

  • Ensure solids remain in suspension
  • Maintain an optimal velocity in the aerobic zone
  • Ensure against dead zones
  • Prevent backflow during aeration

Is it worth the effort?
When there is more than one mixer in a tank, there is a risk that they actually work against each other. Efficiency drops, and in some cases operators install more mixers to reach the desired effect. A flawed design can be very expensive to rectify.

CFD simulations visualise the effect different mixer configurations will have on the flow in a given tank. By comparing different configurations and positions, it is possible to find a balance between capital expenditure in terms of the number of mixers installed and operating expenditure in terms of mixing effect/kWh.

Most process tanks are based on one of few typical shapes, so it is normally relatively fast and economic to apply a CFD simulation to a specific project.

Please contact Grundfos next time you are involved in a wastewater treatment plant project. A CFD simulation could save a lot of time and expense.


Downloads

Downloads


Submersible and dry-installed pumps

Submersible and dry-installed pumps

Pumps for aggressive environments


sewage handbook

Sewage Pumping

Concise info and theory for optimising infrastructure.


Pump handbook

Pump Handbook

A guide to dimensioning and optimising reliable pumping systems.


Pumps in water treatment

Pumps in Water Treatment

Water treatment with the pump as a central element.


Motor book

Motor Book

Information on electric motors, operating modes and purposes.


The Centrifugal Pump

The Centrifugal Pump

Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.


water utility profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Cases
Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com