CIM/CIU

Опис

Опис

Шини зв'язку fieldbus компанії Grundfos є ідеальним рішенням для повного керування насосами та насосними системами. Модуль інтерфейсу зв'язку (CIM) та пристрій інтерфейсу зв'язку (CIU) забезпечують передачу даних через відкриті та інтероперабельні мережі.

Інтерфейси комунікації CIM/CIU компанії Grundfos легко встановлюються та вводяться в експлуатацію, є зручними у використанні, а також надають високу якість за помірну вартість протягом довгого строку служби. Усі модулі засновані на стандартних функціональних профілях для кращої інтеграції в мережі та кращого розуміння рівнів початкових налаштувань.

CIM є модулями розширення, що дозволяють встановлювати зв'язок з Е-насосами потужністю від 11 до 22 кВт та новою системою Dedicated Controls для каналізаційних насосів.

Пристрій інтерфейсу зв'язку CIU розроблений для виробів з інтерфейсом GENIbus, таких як невеликі Е-насоси, циркуляційні

насоси та нагнітальні модулі. Модулі CIU мають сполучене джерело живлення з напругою 24-240 В та підготовлені для встановлення на стіну чи на спрямовуючій DIN.

Інтерфейси CIM/CIU підтримують наступні стандарти шин зв'язку fieldbus:

  • LON
  • PROFIBUS DP
  • Modbus RTU
  • SMS/GSM/GPRS
  • BACnet MS/TP

 

Застосування

  • Інтерфейс CIM/CIU 100/110 LON головним чином використовується в системах опалення, вентиляції та кондиціювання повітря (HVAC);
  • Інтерфейс CIM/CIU 150 Profibus DP головним чином використовується для автоматизації виробництва та технологічних процесів;
  • Інтерфейс CIM/CIU 200 Modbus RTU використовується для різних типів автоматизації, напр. у системах опалення, вентиляції та кондиціювання повітря (HVAC) та каналізаційних системах;
  • Інтерфейс CIM/CIU 250 GSM головним чином використовується в системах водопостачання та каналізаційних системах;
  • Інтерфейс CIM/CIU 271 GRM використовується з системою Grundfos Remote Management;
  • Інтерфейс CIM/CIU 300 BACnet використовується для автоматизації будинків.

 

Особливості та переваги

  • Заснований на стандартних функціональних профілях;
  • Готовий для майбутніх стандартів зв'язку;
  • Підтримує широкий асортимент виробів Grundfos;
  • Легкість монтажу та введення в експлуатацію;
  • Гнучке енергопостачання;




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Переваги

  • Легкість монтажу та введення в експлуатацію
  • Гнучке енергопостачання
  • Заснований на стандартних функціональних профілях
Брошури

Брошури

 

CIM / CIU – брошура про виріб

GRUNDFOS CIM/CIU (Product brochure)

Communication Interfaces Complete control for pumps and pump systems

Grundfosliterature-3157095.pdf (929 KB)

Інтерфейс зв'язку для GSM/GPRS WW

Communication interfaces for GSM/GPRS -wastewater (Data Sheet)

Communication interface for GSM/GPRS for Dedicated Controls and for sewage AUTOADAPT

Grundfosliterature-3066028.pdf (418 KB)

Інтерфейс зв'язку для BACnet MS/TP

Communication interface for BACnet MS/TP (Data Sheet)

The CIM/CIU 300 is a standard interface for data transmission between a BACnet MS/TP network and a Grundfos pump. It makes data exchange possible between pumps and a SCADA system or supervisory controller.

Grundfosliterature-2838975.pdf (430 KB)

Реалізовані проекти

Реалізовані проекти

Обслуговування
Установка

Монтаж

Відомості та рекомендації

Компанія Grundfos є світовим постачальником насосів та пов'язаних з ними систем. Ми підготували групу, що складається з інженерів з обслуговування, які зможуть надавати вам підтримку на етапі монтажу насоса або рішення. Продукція компанії Grundfos виготовляється за найвищими стандартами, що забезпечує довгий строк служби. Наш багаторічний досвід у галузі різних видів та технік монтажу також є ключовим фактором, що забезпечує максимально довгий строк служби продукції або систем компанії Grundfos.
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
Угода про сервісне обслуговування

Угода про сервісне обслуговування компанії Grundfos забезпечує ефективну та безперебійну роботу вашої насосної системи та надає вам цілодобовий доступ до центрів технічного обслуговування та авторизованим сервісним центрам компанії Grundfos в усьому світі.

Профілактика краще та менш коштовна, ніж лікування

Після купівлі насосу ви забажаєте, щоб він працював ефективно та надійно; формальна угода про сервісне обслуговування з компанією Grundfos надасть вам душевну рівновагу. Підписання угоди є також розумним з економічної точки зору, адже вона надає чітку калькуляцію бюджету на технічне обслуговування та відкриває доступ до значних знижок.

Вам достатньо поєднати низку програм сервісного обслуговування у відповідності до ваших потреб - і ми будемо проводити регламентні технічні обслуговування для запобігання простоїв. Ми пропонуємо три типи угод про сервісне обслуговування для усіх насосів:

  • Стандартна;
  • Розширена;
  • Повна.

 

Незалежно від того, який тип угоди ви обрали, ваше обладнання завжди буде обслуговуватися спеціально навченим персоналом.

Економний вибір

У насосів, що регулярно проходять технічне обслуговування, споживання енергії може знизитися до 50%. Більш того, слід пам'ятати, що у випадку сумісної роботи кількох насосів, один несправний насос може впливати на усі інші. Угода про сервісне обслуговування з компанією Grundfos дозволяє зменшити загальні витрати на експлуатацію насоса до мінімуму. Виконання ретельного розрахунку витрат за весь строк служби з усієї нашої продукції означає, що ми знаємо витрати на утримання кожного нашого насоса.

Підписання угоди про сервісне обслуговування та надання можливості нашим висококваліфікованим спеціалістам з обслуговування стежити за вашими насосами є надійним захистом від непередбачених витрат. Регулярне сервісне та технічне обслуговування ваших насосів забезпечить оптимальну ефективність їхньої роботи.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Заміна

Заміна

Комп'ютерний засіб добору обладнання CAPS

Метою програми CAPS є надання повноцінного інструменту, який включає як повний каталог продукції Grundfos, так і програму визначення розміру для вибору оптимального насоса для вашої сфери застосування.

Також програма включає комплексну функцію вибору заміни для циркуляційних насосів центральної системи опалення, насосів гарячого водопостачання та каналізаційних насосів серії S та функцію для створення професійних розцінок, що включають характеристики, креслення, описи розцінок, схеми з'єднань тощо.

Нарешті, що є не менш важливим, програма містить інструкції та посібники з експлуатації майже для усіх насосів Grundfos на різних мовах. Для усіх виробів, які використовуються у водовідведенні та каналізації, а також для деяких інших типів насосів є сервісні креслення, деталювання та списки запчастин.

Програма CAPS постачається в двох модифікаціях: Програма WinCAPS, що постачається на компакт-дисках, та інтернет-версія WebCAPS, доступна на сайті Grundfos. Додаткові функції програми WebCAPS включають креслення, підготовлені у САПР та бібліотеку матеріалів.