CM-CME

Опис

Опис

Горизонтальний багатоступінчастий насос CM (=відцентровий, модульний) був розроблений у якості компактного та модульного рішення, що дозволяє задавати різні конфігурації. Насос в основі складається з низки взаємозамінних модулів, кожен з яких було спроектовано для безперебійної роботи разом незалежно від сфери застосування.

Ці насоси є насосами з короткою муфтою.

Різниця між насосами серій CM та CME полягає у двигуні. Насоси серії CM обладнані двигунами без частотного перетворювача, тоді як двигуни насосів CME мають вбудований перетворювач частоти.

Насоси CM та CME обладнані торцевими ущільненнями валу.

Насоси CM та CME виготовлені з чавуну чи нержавіючої сталі (нержавіюча сталь AISI 304/DIN 1.4301, придатна для води та некорозійних рідин, та нержавіюча сталь AISI 316/DIN 1.4401, яка забезпечує високий ступінь захисту від агресивних рідин).

Застосування

Головним чином, насоси CM та CME використовуються у якості вбудованих насосів у рішеннях виробників комплексного обладнання та у побутових нагнітальних модулях.

Вони є компактними, безшумними, надійними та гнучкими, що робить їх оптимальним рішенням для встановлення та взаємодії з іншими елементами великої системи.

Вони можуть встановлюватися у системах чи використовуватися як окремі насоси.

Особливості та переваги

  • Компактна конструкція;
  • Модульна конструкція/спеціальне виконання;
  • Використовується в усьому світі;
  • Висока надійність;
  • Зручність технічного обслуговування;
  • Широкий робочій діапазон;
  • Низький рівень шуму
  • Проточна частина з покращеними характеристиками;
  • Чавунні елементи з гальванічним покриттям;
  • Індивідуальні рішення;
  • Двигун Grundfos.

Переваги

  • Компактна конструкція
  • Висока надійність
  • Широкий робочій діапазон
Брошури

Брошури

 

CM - брошура про виріб

GRUNDFOS CM, Horizontal multi-stage pumps up to 7.5 kW (Product brochure)

When customisation, modularity, and reliability are key

Grundfosliterature-3081233.pdf (3 MB)

Програма E-solution для E-насосів Grundfos

E-solutions with Grundfos E-pumps (Product brochure)

Grundfos and E-Solutions

Grundfosliterature-1398449.pdf (1 MB)

Реалізовані проекти

Реалізовані проекти

Обслуговування
Установка

Монтаж

Відомості та рекомендації

Компанія Grundfos є світовим постачальником насосів та пов'язаних з ними систем. Ми підготували групу, що складається з інженерів з обслуговування, які зможуть надавати вам підтримку на етапі монтажу насоса або рішення. Продукція компанії Grundfos виготовляється за найвищими стандартами, що забезпечує довгий строк служби. Наш багаторічний досвід у галузі різних видів та технік монтажу також є ключовим фактором, що забезпечує максимально довгий строк служби продукції або систем компанії Grundfos.
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
Хоча стратегією компанії Grundfos є постачання нашим клієнтам найкращих з можливих рішень з насосів, після довгого терміну експлуатації можливий знос деяких елементів у певних ситуаціях. У разі необхідності короткого простою під час ремонту або у випадку, коли насос встановлений у віддаленому регіоні, де постачання запасних частин може зайняти багато часу, бажано мати на місці невелику кількість рекомендованих запасних частин.

Будь ласка, зверніться до вашого регіонального представника компанії Grundfos для отримання інформації щодо рекомендованих запасних частин чи комплектів для обслуговування для ваших виробів компанії Grundfos.

Робота

Експлуатація

Угода про сервісне обслуговування

Угода про сервісне обслуговування компанії Grundfos забезпечує ефективну та безперебійну роботу вашої насосної системи та надає вам цілодобовий доступ до центрів технічного обслуговування та авторизованим сервісним центрам компанії Grundfos в усьому світі.

Профілактика краще та менш коштовна, ніж лікування

Після купівлі насосу ви забажаєте, щоб він працював ефективно та надійно; формальна угода про сервісне обслуговування з компанією Grundfos надасть вам душевну рівновагу. Підписання угоди є також розумним з економічної точки зору, адже вона надає чітку калькуляцію бюджету на технічне обслуговування та відкриває доступ до значних знижок.

Вам достатньо поєднати низку програм сервісного обслуговування у відповідності до ваших потреб - і ми будемо проводити регламентні технічні обслуговування для запобігання простоїв. Ми пропонуємо три типи угод про сервісне обслуговування для усіх насосів:

  • Стандартна;
  • Розширена;
  • Повна.


Незалежно від того, який тип угоди ви обрали, ваше обладнання завжди буде обслуговуватися спеціально навченим персоналом.

Економний вибір

У насосів, що регулярно проходять технічне обслуговування, споживання енергії може знизитися до 50%. Більш того, слід пам'ятати, що у випадку сумісної роботи кількох насосів, один несправний насос може впливати на усі інші. Угода про сервісне обслуговування з компанією Grundfos дозволяє зменшити загальні витрати на експлуатацію насоса до мінімуму. Виконання ретельного розрахунку витрат за весь строк служби з усієї нашої продукції означає, що ми знаємо витрати на утримання кожного нашого насоса.

Підписання угоди про сервісне обслуговування та надання можливості нашим висококваліфікованим спеціалістам з обслуговування стежити за вашими насосами є надійним захистом від непередбачених витрат. Регулярне сервісне та технічне обслуговування ваших насосів забезпечить оптимальну ефективність їхньої роботи.

Ремонт та технічне обслуговування

Служба сервісного обслуговування компанії Grundfos забезпечить технічне обслуговування та ремонт ваших насосів. Наші спеціалісти з сервісного обслуговування можуть надати вам підтримку з питань ефективності, даючи рекомендації з економії коштів у довгостроковій перспективі.

Ремонт та технічне обслуговування ваших діючих насосних систем

Звичайно, ви завжди можете звернутися до компанії Grundfos для ремонту та технічного обслуговування куплених в нас насосів. Компанія Grundfos може виконати ремонт ваших насосів до того ж стану, що й у нових. Проте, слід пам'ятати, що в довгостроковій перспективі модернізація чи навіть заміна насоса можуть стати дешевшими за його ремонт. Економічне обґрунтування цього див. у розділі "Модернізація та заміна".

Ефективний сервіс - незалежно від вашого місцезнаходження

Служба сервісного обслуговування Grundfos завжди поруч. Працюючи разом з нашими регіональними авторизованими сервісними центрами, ми забезпечуємо надання сервісних послуг в усьому світі. Допомога наших кваліфікованих спеціалістів з обслуговування насосів завжди поруч, незалежно від того, потрібна вам негайна технічна підтримка чи ви бажаєте отримати інформацію про шляхи економії коштів.

Grundfos Remote Management

Система дистанційного керування Grundfos Remote Management є рентабельним, безпечним та надійним засобом контролю та керування насосними установками з комп'ютера, підключеного до мережі Internet, з цілком незначними витратами.

Об'єднуючи насоси та людей

Завдяки безпечній та надійній системі дистанційного керування ви можете контролювати та керувати насосними установками з комп'ютера, підключеного до мережі Internet, з цілком незначними витратами.

Grundfos Remote Management являє собою рентабельну та ефективну систему контролю та керування насосними установками в комерційних спорудах, а також у системах водопостачання та каналізації. Використання вказаної системи зменшує необхідність перевірок на місці, а у разі аварійного сигналу чи спрацювання сигналізації вона забезпечує безпосереднє інформування відповідних спеціалістів.

Система пропонує широкий спектр переваг та функцій у порівнянні з контролем з мобільного телефону. Для тих, хто не потребує дистанційної автоматизації процесів, система Grundfos Remote Management є оптимальним рішенням для контролю та дистанційного керування у порівнянні з традиційною системою SCADA (система диспетчерського керування та збору даних). Перші внесення мінімальні, а низька фіксована сплата включає передачу даних, витрати за хостинг та підтримку системи, враховуючи резервування усіх даних.

Ефективне керування аварійною сигналізацією

Черговий графік у цій новій телеметричній системі забезпечує передачу усіх аварійних сигналів з локальних регуляторів безпосередньо відповідним спеціалістам. Системний інженер може увійти з будь-якого комп'ютера та запланувати, хто отримає аварійні повідомлення з кожної установки у певний час доби. Системні інженери можуть спланувати роботу на роки вперед та без зусиль вирішити проблеми, пов'язані зі щоденними відхиленнями від графіку.

Оптимізоване сервісне та технічне обслуговування

Зміни у продуктивності насосу можуть бути простежені за допомогою графіків тренду, що створюються системою автоматично. Це відстеження може виявити будь-який знос чи ушкодження установки, а також дозволяє відповідно спланувати сервісне та технічне обслуговування.

Інтерфейс зв'язку (модем CIU271) дозволяє передавати дані через GPRS/SMS з ваших насосів та регуляторів Grundfos. Вбудована багатофункціональна плата вводу/виводу дозволяє підключати датчики та перемикачі.

Заміна

Заміна

Комп'ютерний засіб добору обладнання CAPS

Метою програми CAPS є надання повноцінного інструменту, який включає як повний каталог продукції Grundfos, так і програму визначення розміру для вибору оптимального насоса для вашої сфери застосування.

Також програма включає комплексну функцію вибору заміни для циркуляційних насосів центральної системи опалення, насосів гарячого водопостачання та каналізаційних насосів серії S та функцію для створення професійних розцінок, що включають характеристики, креслення, описи розцінок, схеми з'єднань тощо.

Нарешті, що є не менш важливим, програма містить інструкції та посібники з експлуатації майже для усіх насосів Grundfos на різних мовах. Для усіх виробів, які використовуються у водовідведенні та каналізації, а також для деяких інших типів насосів є сервісні креслення, деталювання та списки запчастин.

Програма CAPS постачається в двох модифікаціях: Програма WinCAPS, що постачається на компакт-дисках, та інтернет-версія WebCAPS, доступна на сайті Grundfos. Додаткові функції програми WebCAPS включають креслення, підготовлені у САПР та бібліотеку матеріалів.

 

Запчастини

Запасні частини

"Бути відповідальним" - це один з головних принципів роботи компанії Grundfos. Для нас важливо, щоб наші насоси було спроектовано таким чином, щоб забезпечувати низьке енергоспоживання та найвищі експлуатаційні характеристики протягом усього строку служби. Одним із результатів такого підходу є те, що пропозиції щодо сервісного обслуговування, включаючи запасні частини та комплекти для заміни, окреслюються ще на стадії розробки.
Індивідуальні пропозиції з сервісного обслуговування, можливість замовлення через інтернет та оперативна робота відділів постачання забезпечують постачання запчастин саме тоді, коли вони вам потрібні.

Перелік рекомендованих запасних частин

У цьому переліку приведені запчастини, які слід зберігати на об'єкті для сервісного обслуговування ваших насосів. Надані рекомендації можливо знайти на сайті продукції за допомогою нашого інструмента WebCAPS.

Спеціально спроектовані комплекти для обслуговування

Комплекти для обслуговування вміщають все необхідне для виконання конкретного завдання з технічного обслуговування чи ремонту, включаючи інструкції з демонтажу, заміни та повторної збірки.

Цілодобова служба постачання запасних частин

Для повної гарантії того, що вам не доведеться чекати, ми можемо відкласти комплект запчастин, необхідних для роботи вашого насоса. Це забезпечить їхню наявність у час, коли вони стануть вам потрібні.

10-річна гарантія

Ми надаємо гарантію, що запасні частини для будь-якого насоса компанії Grundfos, який ви придбаєте сьогодні, будуть у наявності не менш ніж наступні 10 років.

Інтерактивний засіб сервісного обслуговування

Цілодобовий доступ до нашого інтерактивного засобу WebCAPS відкритий з будь-якого комп'ютера. Уся технічна документація й інформація, необхідна вам для обслуговування насосів, буде миттєво доступна для вас у будь-який час:

  • Сервісні інструкції
  • Покрокові відеофільми з обслуговування
  • Інтерактивні зображення компонентів у розібраному вигляді
  • Креслення у розрізі.

 

Відеофільм з обслуговування

Для цього виробу є відеофільм з обслуговування. Цей фільм з обслуговування є простим засобом візуалізації процесів розбирання та збірки насосу.

Бібліотека матеріалів та розділи з обслуговування WebCAPS забезпечують швидкий та легкий доступ до відеофільмів з обслуговування.
Існує два різних засоби переходу до відеофільмів з головної сторінки WebCAPS:

  • з розділу "Сервісне обслуговування";
  • з розділу "Бібліотека матеріалів".


Також ці відеофільми доступні на компакт-дисках та DVD.