CUE

Опис

Опис

CUE є серією перетворювачів частоти для регулювання частоти обертів широкого асортименту насосів Grundfos.

Перетворювач Grundfos CUE є останнім додатком до серії електронних рішень E-solution для насосів з регулюванням частоти обертання, розроблених для таких сфер застосування, як промисловість, комунальні послуги, системи муніципального та приватного водопостачання, каналізаційні системи та іригація. Ця нова серія перетворювачів частоти з кріпленням на стіну для насосів Grundfos має характеристики, функції та спеціальний інтерфейс користувача, подібні до характеристик Е-насосів Grundfos, які постачаються з двигунами з вбудованим перетворювачем частоти.

За допомогою перетворювача частоти CUE ви можете регулювати швидкість практично будь-якого насоса Grundfos незалежно від розміру, діапазону потужності та сфери застосування.

Застосування

CUE є перетворювачем частоти для насосів Grundfos, що має низку заданих функцій, які забезпечують зручність використання перетворювачів практично в усіх сферах. Низка заданих режимів керування, таких як постійний тиск, пропорційний тиск, постійний рівень чи постійна витрата, значно полегшує налаштування системи, яке складається лише з кількох кроків. Спеціальне керівництво з пуску містить інструкції з налаштування CUE.  

Особливості та переваги

  • Контроль швидкості насосів Grundfos;
  • Легкість налаштування;
  • Задані режими керування;
  • Заданий діапазон датчиків;
  • Задані дані про тип насоса;
  • Підтримує інтерфейс з керуючим обладнанням;
  • Наявні додаткові функції;
  • Автоматичне встановлення напряму обертання;
  • 16 кроків налаштування та запуску системи;

Переваги

  • Легке керівництво з пуску;
  • Попередньо встановлені настройки;
  • Енергозберігальний
Брошури

Брошури

 

CUE – брошура про виріб

E-solutions with Grundfos CUE (Product brochure)

Grundfos and E-Solutions

Grundfosliterature-1398440.pdf (1 MB)

брошура

GRUNDFOS CUE, EASY AND EFFECTIVE SPEED CONTROL (Product brochure)

Grundfos CUE represents one of the most comprehensive and versatile ranges of frequency converters currently on the market. Pre-programmed for Grundfos pump families, CUE requires a minimum of configuration to ensure the automatic control of pump speed and the energy savings that follow.

Grundfosliterature-3569837.pdf (608 KB)

Реалізовані проекти
Обслуговування
Установка

Монтаж

Відомості та рекомендації

Компанія Grundfos є світовим постачальником насосів та пов'язаних з ними систем. Ми підготували групу, що складається з інженерів з обслуговування, які зможуть надавати вам підтримку на етапі монтажу насоса або рішення. Продукція компанії Grundfos виготовляється за найвищими стандартами, що забезпечує довгий строк служби. Наш багаторічний досвід у галузі різних видів та технік монтажу також є ключовим фактором, що забезпечує максимально довгий строк служби продукції або систем компанії Grundfos.

Ми зможемо забезпечити вам підтримку, надаючи наступне:

  • Інформацію про належний захист наших насосів;
  • Рекомендації з розташування насосів для забезпечення необхідного обслуговування/ремонту;
  • Рекомендації щодо розташування насосів для забезпечення належної експлуатації;
  • Інформацію щодо належного розведення кабелів для виконання вимог прийнятих норм і правил та забезпечення електромагнітної сумісності.

Для отримання повної підтримки для вашої нової установки зв'яжіться з місцевим представником компанії Grundfos.

Введення в експлуатацію

Для досягнення оптимальних показників роботи дуже важливо, щоб виріб/система були встановлені та налаштовані належним чином із самого початку. Знання та досвід спеціалістів з сервісного обслуговування компанії Grundfos, а також використання спеціальних інструментів для сервісного обслуговування компанії Grundfos для налаштовування продуктивності насосу можуть гарантувати максимальну можливу ефективність та цілком справну роботу. Введення насосу в експлуатацію рекомендується у наступних випадках:

  • Якщо насоси регулюються перетворювачем частоти;
  • Якщо насосна система працює у великій системі, наприклад у системі керування внутрішньобудинковими комунікаціями;
  • Якщо користувач бажає пройти курс навчання з належної експлуатації насосу;
  • Якщо насос є критичною ланкою у важливому виробництві/застосуванні;
  • У випадках, коли настройка важлива для забезпечення роботи продукції Grundfos протягом усього її запланованого строку служби, наприклад, у системах водоочищення. У таких випадках введення в експлуатацію не лише рекомендується, але й вимагається.
  • У ситуаціях, де безпека є особливо важливою, наприклад, у системах дезінфекції.
    Введення в експлуатацію проводиться поетапно з випуском звіту про настройки насоса.

Будь ласка, звертайтесь до вашого регіонального представника компанії Grundfos для організації належного введення в експлуатацію вашого нового виробу Grundfos.

Робота

Експлуатація

Оптимізація

Компанія Grundfos пропонує провести аналіз ефективності вашої існуючої насосної системи, при цьому надаючи вам рекомендації щодо покращення ефективності та, таким чином, забезпечуючи поступове зменшення витрат.

Підвищення ефективності вашої діючої системи

Проведення аналізу ефективності вашої існуючої насосної системи дозволяє вам збільшити ефективність та, таким чином, забезпечити поступове зменшення витрат. Аналіз ефективності дозволяє надати вам рекомендації щодо збільшення ефективності та продемонструвати шляхи зменшення витрат.

Компанія Grundfos пропонує наступні рівні аналізу для оцінювання ефективності вашої насосної системи:

  • Перевірки встановленого обладнання.

 

Базове оцінювання проводиться лише на основі даних з паспортної табличці насосу шляхом порівняння його експлуатаційних характеристик з характеристиками сучасних насосів, що було створено з використанням новіших та більш ефективних технологій та матеріалів.

  • Швидка перевірка ефективності насосу.

 

Вимірюються тиск та енергоспоживання насосу у кВт/год. Витрата розраховується на основі відомих даних про насос та результатів вимірювань.

Деякі з підсумкових рекомендацій з підвищення ефективності можуть включати вдосконалення регулювання швидкості обертання, модернізацію двигуна, використання труб різних розмірів, встановлення регулятора чи, можливо, угоду про регламентне технічне обслуговування.

Повне оцінювання стану насоса

Аналіз ефективності, запропонований компанією Grundfos, складає перший етап Оцінювання стану вашого насосу, засобу діагностики, що ми вживаємо для перевірки оптимальної роботи насосної системи у термінах енергоспоживання для забезпечення мінімізації ваших витрат - як зараз, так і надалі. Подальшу інформацію про Оцінювання стану насосу компанії Grundfos див. у розділі "Аналіз необхідності заміни".

Угода про сервісне обслуговування

Угода про сервісне обслуговування компанії Grundfos забезпечує ефективну та безперебійну роботу вашої насосної системи та надає вам цілодобовий доступ до центрів технічного обслуговування та авторизованим сервісним центрам компанії Grundfos в усьому світі.

Профілактика краще та менш коштовна, ніж лікування

Після купівлі насосу ви забажаєте, щоб він працював ефективно та надійно; формальна угода про сервісне обслуговування з компанією Grundfos надасть вам душевну рівновагу. Підписання угоди є також розумним з економічної точки зору, адже вона надає чітку калькуляцію бюджету на технічне обслуговування та відкриває доступ до значних знижок.

Вам достатньо поєднати низку програм сервісного обслуговування у відповідності до ваших потреб - і ми будемо проводити регламентні технічні обслуговування для запобігання простоїв. Ми пропонуємо три типи угод про сервісне обслуговування для усіх насосів:

  • Стандартна;
  • Розширена;
  • Повна.


Незалежно від того, який тип угоди ви обрали, ваше обладнання завжди буде обслуговуватися спеціально навченим персоналом.

Економний вибір

У насосів, що регулярно проходять технічне обслуговування, споживання енергії може знизитися до 50%. Більш того, слід пам'ятати, що у випадку сумісної роботи кількох насосів, один несправний насос може впливати на усі інші. Угода про сервісне обслуговування з компанією Grundfos дозволяє зменшити загальні витрати на експлуатацію насоса до мінімуму. Виконання ретельного розрахунку витрат за весь строк служби з усієї нашої продукції означає, що ми знаємо витрати на утримання кожного нашого насоса.

Підписання угоди про сервісне обслуговування та надання можливості нашим висококваліфікованим спеціалістам з обслуговування стежити за вашими насосами є надійним захистом від непередбачених витрат. Регулярне сервісне та технічне обслуговування ваших насосів забезпечить оптимальну ефективність їхньої роботи.

Ремонт та технічне обслуговування

Служба сервісного обслуговування Grundfos може надати вам підтримку з питань ефективності, даючи рекомендації з економії коштів у довгостроковій перспективі.

Не всі наші продукти потребують запчастин. Наші насоси спроектовано таким чином, щоб забезпечувати низьке енергоспоживання та найвищі експлуатаційні характеристики протягом усього строку служби. У випадку деяких насосів найвища ефективність та надійність досягаються шляхом заміни зношених насосів, а не їхнім ремонтом.

Звичайно, ви завжди можете звернутися до компанії Grundfos для ремонту та технічного обслуговування куплених в нас насосів. Слід пам'ятати, що в довгостроковій перспективі модернізація чи навіть заміна насоса можуть стати дешевшими за його ремонт.

Ефективний сервіс - незалежно від вашого місцезнаходження

Служба сервісного обслуговування Grundfos завжди поруч. Працюючи разом з нашими регіональними авторизованими сервісними центрами, ми забезпечуємо надання сервісних послуг в усьому світі. Допомога наших кваліфікованих спеціалістів з обслуговування насосів завжди поруч, незалежно від того, потрібна вам негайна технічна підтримка чи ви бажаєте отримати інформацію про шляхи економії коштів.

Grundfos Remote Management

Система дистанційного керування Grundfos Remote Management є рентабельним, безпечним та надійним засобом контролю та керування насосними установками з комп'ютера, підключеного до мережі Internet, з цілком незначними витратами.

Об'єднуючи насоси та людей

Завдяки безпечній та надійній системі дистанційного керування ви можете контролювати та керувати насосними установками з комп'ютера, підключеного до мережі Internet, з цілком незначними витратами.

Grundfos Remote Management являє собою рентабельну та ефективну систему контролю та керування насосними установками в комерційних спорудах, а також у системах водопостачання та каналізації. Використання вказаної системи зменшує необхідність перевірок на місці, а у разі аварійного сигналу чи спрацювання сигналізації вона забезпечує безпосереднє інформування відповідних спеціалістів.

Система пропонує широкий спектр переваг та функцій у порівнянні з контролем з мобільного телефону. Для тих, хто не потребує дистанційної автоматизації процесів, система Grundfos Remote Management є оптимальним рішенням для контролю та дистанційного керування у порівнянні з традиційною системою SCADA (система диспетчерського керування та збору даних). Перші внесення мінімальні, а низька фіксована сплата включає передачу даних, витрати за хостинг та підтримку системи, враховуючи резервування усіх даних.

Ефективне керування аварійною сигналізацією

Черговий графік у цій новій телеметричній системі забезпечує передачу усіх аварійних сигналів з локальних регуляторів безпосередньо відповідним спеціалістам. Системний інженер може увійти з будь-якого комп'ютера та запланувати, хто отримає аварійні повідомлення з кожної установки у певний час доби. Системні інженери можуть спланувати роботу на роки вперед та без зусиль вирішити проблеми, пов'язані зі щоденними відхиленнями від графіку.

Оптимізоване сервісне та технічне обслуговування

Зміни у продуктивності насосу можуть бути простежені за допомогою графіків тренду, що створюються системою автоматично. Це відстеження може виявити будь-який знос чи ушкодження установки, а також дозволяє відповідно спланувати сервісне та технічне обслуговування.

Інтерфейс зв'язку (модем CIU271) дозволяє передавати дані через GPRS/SMS з ваших насосів та регуляторів Grundfos. Вбудована багатофункціональна плата вводу/виводу дозволяє підключати датчики та перемикачі.

 

Заміна

Заміна

Запчастини

Запасні частини

Контакти
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Де придбати

Де придбати

У цьому розділі ми допоможемо вам знайти сайт Вашої країни

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com