Цифрове дозування, DME

Опис

Опис

Насоси для цифрового дозування Grundfos DME поєднують в собі ідеальну точність із зручністю використання, забезпечуючи дозування великих об'ємів в діапазоні від 60 л/г до 940 л/г в декількох варіантах виконання.

Цифрове дозування

Використання крокового двигуна/безколекторних приводів постійного струму оптимізує управління швидкістю робочого ходу і робить його дуже точним. Тривалість кожного ходу нагнітання змінюється залежно від налаштування витрати. Тривалість ходу всмоктування завжди залишається постійною, але вона може бути збільшена завдяки використанню функції антикавітації і, таким чином, адаптована до відповідних потреб. Таким чином, всмоктування завжди відбувається при повному ході. Це забезпечує безперервне дозування і нижчий рівень пульсації в системах дозування - це важливі чинники для забезпечення рівномірного перекачування середовища дегазації і використання в установках, яким потрібні довгі трубопроводи, що всмоктують.

Серія насосів DME має усі переваги добре відомої меншої серії насосів цифрового дозування, що забезпечує ще легше дозування з високою точністю.

Точне та легке налаштування

Оператор може з легкістю встановити насос та налаштувати саме ту кількість дозуючої рідини, яка необхідна для цієї сфери використання. Налаштування насоса можна побачити безпосередньо на дисплеї в мл/г або л/г з перекачуванням імпульсно або партіями. Режим роботи легко визначається за допомогою піктограм.

Динамічний діапазон регулювання 1: 800

Завдяки динамічному діапазону регулювання, який вдесятеро кращий за діапазон традиційного устаткування, насоси цифрового дозування DME забезпечують максимальну гнучкість і точність.

Динамічний діапазон регулювання для ходу всмоктування до 75 %, 50 % або 25 % від максимальної швидкості забезпечує оптимальне прокачування і зміщення навіть найбільш складних рідин.

Унікальна технологія

Унікальна технологія приводу і мікропроцесорне управління забезпечують точне дозування рідин з низьким рівнем пульсації, навіть якщо насос працює з високов'язкими або дегазаційними рідинами. Замість звичайного регулювання довжини ходу регулюється продуктивність насоса DME шляхом автоматичного регулювання швидкості обертання електродвигуна при ході нагнітання при фіксованій швидкості ходу всмоктування. Це забезпечує оптимальне і рівномірне змішування.

Обмін даними через шину зв'язку Fieldbus

Доступне виконання з інтерфейсом Profibus для видачі експлуатаційних даних і інформації про статус з метою контролю якості, планово-попереджувального технічного обслуговування і подальшого використання.

Захист від перенавантаження

Вбудований захист від перевантаження контролює протитиск насоса і захищає його від надмірних навантажень від тиску.

Імпульсне джерело живлення

Імпульсне джерело живлення забезпечує можливість використання насосів цифрового дозування Grundfos DME у всьому світі в діапазоні 100-240 В змінного струму - 50/60 Гц.

Декілька варіантів матеріалу

Дозуючі голівки насосів DME доступні у виконанні з нержавіючої сталі, ПВДФ і рентабельного поліпропілену, що не здійснює негативного впливу на довкілля.

Технологічні процеси:

Дозування біоцидів і реагентів, мастила для приводних ременів транспортерів, широкого спектру кислот, лугів, флокулянтів і реактивів для коагуляції, катіонних і аніонних полімерів різної міри в'язкості, осаджуючих реактивів і дезінфікуючих речовин, чистячих засобів.

Застосування

  • Целюлозно-паперова промисловість
  • Текстильна промисловість
  • Харчова промисловість та виробництво напоїв
  • Очищення промислової технологічної води і стічних вод
  • Обробка питної води

Особливості і переваги

  • Цифрове дозування
  • Динамічний діапазон регулювання 1: 800
  • Висока точність - унікальна технологія
  • Дозування високов'язкого середовища
  • Міцність і надійність

 

Брошури

Брошури

 

Цифрове дозування до 940 л/г

DME 60, DME 150, DME 375, DME 940, up to 940 l/h

Dosing is precisionwork, Digital Dosing represents stateof-the-art technology. Grundfos DME Digital Dosing pumps combine perfect precision with user-friendlyness, covering large dosing quantities in the range from 60 l/h to 940 l/h with few variants.

Grundfosliterature-4352944.pdf (284 KB)

очищуйте свій бізнес

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Дозування і дезінфекція

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Реалізовані проекти

Реалізовані проекти

Обслуговування
Установка

Монтаж

Введення в експлуатацію


Для досягнення оптимальних показників роботи дуже важливо, щоб виріб/система були встановлені та налаштовані належним чином із самого початку. Знання технічного персоналу служби сервісного обслуговування Grundfos та використання спеціальних інструментів обслуговування компанії Grundfos для налаштування експлуатаційних характеристик насоса гарантують впевненість замовника в високій ефективності та належній роботі насоса. Введення насосу в експлуатацію рекомендується у наступних випадках:

  • Якщо насоси регулюються перетворювачем частоти.
  • Якщо насос працює у великій системі, наприклад у системах керування внутрішньобудинковими комунікаціями.
  • Якщо користувач бажає пройти курс навчання з належної експлуатації насосу.
  • Якщо насос є критичною ланкою у важливому виробництві/застосуванні.
  • Коли налаштування є особливо важливим для належної роботи виробу Grundfos, наприклад, в системах водоочищення, введення в експлуатацію не лише рекомендується, але й вимагається.
  • У ситуаціях, де безпека є особливо важливою, наприклад, у системах дезінфекції.

Введення в експлуатацію проводиться поетапно з випуском звіту про результати налаштування насоса.
Будь ласка, звертайтесь до вашого регіонального представника компанії Grundfos для організації введення в експлуатацію вашої нової продукції Grundfos.

Рекомендовані запасні частини

Хоча стратегією компанії Grundfos є постачання нашим клієнтам найкращих рішень з насосів, після довгого терміну експлуатації можливий знос деяких елементів у певних ситуаціях. У разі необхідності короткотривалого простою під час ремонту або у випадку, коли насос встановлений у віддаленому регіоні, де постачання запасних частин може зайняти багато часу, бажано мати на місці невелику кількість рекомендованих запасних частин.
Будь ласка, зверніться до вашого регіонального представника компанії Grundfos для отримання інформації щодо рекомендованих запасних частин чи комплектів для обслуговування для ваших виробів компанії Grundfos.

Робота

Експлуатація

Угода про сервісне обслуговування компанії Grundfos забезпечує ефективну та безперебійну роботу вашої насосної системи та надає вам цілодобовий доступ до центрів технічного обслуговування та авторизованих сервісних центрів компанії Grundfos в усьому світі.

Профілактика краще та менш коштовна, ніж усунення наслідків

Після того, як ви придбали насос, ви бажаєте, щоб він працював ефективно та надійно, й формальна угода про сервісне обслуговування з компанією Grundfos надасть вам душевну рівновагу. Підписання угоди є також розумним з економічної точки зору, адже вона надає чітку калькуляцію бюджету на технічне обслуговування та відкриває доступ до значних знижок.

Вам достатньо поєднати низку програм сервісного обслуговування у відповідності до ваших потреб - і ми будемо проводити регламентні технічні обслуговування для запобігання простоїв. Ми пропонуємо три типи угод про сервісне обслуговування для усіх насосів:

  • стандартна;
  • розширена;
  • повна.

Незалежно від того, який тип угоди ви обрали, ваше обладнання завжди буде обслуговуватися спеціально навченим персоналом.

Економний вибір

У насосів, які постійно проходять технічне обслуговування, енергоспоживання може знижуватися до 50 %, а при роботі декількох насосів послідовно вихід з ладу одного насоса може відбитися на роботі усіх інших. Угода про сервісне обслуговування зводить ваші витрати на утримання насоса до мінімуму, оскільки ретельне вивчення витрат протягом строку служби усіх наших виробів означає, що ми контролюємо реальні витрати на утримання насосів.

Підписання угоди про сервісне обслуговування та надання можливості нашим висококваліфікованим спеціалістам з обслуговування стежити за вашими насосами є надійним захистом від непередбачених витрат. Регулярне сервісне і технічне обслуговування ваших насосів забезпечить їх роботу з оптимальним рівнем ефективності. Служба сервісного обслуговування Grundfos проведе технічне обслуговування і ремонт ваших насосів, а наші фахівці з сервісного обслуговування можуть посприяти в питаннях ефективності, даючи рекомендації з метою економії коштів в довгостроковій перспективі.

Ремонт та технічне обслуговування ваших діючих насосних систем

Звичайно, ви завжди можете звернутися до компанії Grundfos для ремонту та технічного обслуговування куплених в нас насосів. Компанія Grundfos може виконати ремонт ваших насосів до того ж стану, що й у нових, проте слід пам'ятати, що в довгостроковій перспективі модернізація чи навіть заміна насоса можуть стати дешевшими за його ремонт. Економічне обґрунтування цього див. у розділі "Модернізація та заміна".

Ефективний сервіс – незалежно від вашого місцезнаходження

Служба сервісного обслуговування Grundfos завжди поруч. Допомога наших кваліфікованих спеціалістів з обслуговування насосів завжди поруч, незалежно від того, потрібна вам негайна технічна підтримка, чи ви бажаєте отримати інформацію про шляхи економії коштів.

Grundfos Remote Management

Система дистанційного керування Grundfos Remote Management є рентабельним, безпечним та надійним засобом контролю та керування насосними установками з комп'ютера, підключеного до мережі Інтернет, з цілком незначними витратами.


Об'єднуючи насоси та людей

Завдяки безпечній та надійній системі дистанційного керування ви можете контролювати та керувати насосними установками з комп'ютера, підключеного до мережі Інтернет, з цілком незначними витратами.

Grundfos Remote Management являє собою рентабельну та ефективну систему контролю та керування насосними установками в комерційних спорудах, а також у системах водопостачання та каналізації. Використання вказаної системи зменшує необхідність перевірок на місці, а у разі аварійного сигналу чи спрацювання сигналізації вона забезпечує безпосереднє інформування відповідних спеціалістів.

Система пропонує широкий спектр переваг та функцій у порівнянні з контролем з мобільного телефону. Для тих, хто не потребує дистанційної автоматизації процесів, система Grundfos Remote Management є оптимальним рішенням для контролю та дистанційного керування у порівнянні з традиційною системою SCADA (система диспетчерського керування та збору даних). Перші внески мінімальні, а низька фіксована сплата включає передачу даних, витрати за хостинг та підтримку системи, враховуючи резервування усіх даних.

Ефективне керування аварійною сигналізацією

Завдяки черговому графіку ця нова телеметрична система забезпечує передачу усіх аварійних сигналів з локальних регуляторів безпосередньо відповідним спеціалістам. Системний інженер може увійти з будь-якого комп'ютера та запланувати, хто отримає аварійні повідомлення з кожної установки у певний час доби. Системні інженери можуть спланувати роботу на роки вперед та без зусиль вирішити проблеми, пов'язані зі щоденними відхиленнями від графіку.

Оптимізоване сервісне та технічне обслуговування

Зміни у продуктивності насосу можуть бути простежені за допомогою графіків тренду, що створюються системою автоматично. Це може виявити будь-який знос чи ушкодження установки, а також дозволяє відповідно спланувати сервісне та технічне обслуговування.

Інтерфейс зв'язку (модем CIU27) дозволяє передавати дані через GPRS/SMS з ваших насосів та регуляторів Grundfos. Вбудована багатофункціональна плата вводу/виводу дозволяє підключати датчики та перемикачі.

Заміна

Заміна

Комп'ютерний засіб добору обладнання CAPS

Метою програми CAPS є надання повноцінного інструменту, що включає як повний каталог продукції Grundfos, так і програму визначення розмірів, для вибору найбільш відповідного насоса для вашої області застосування.

Крім того, програма включає комплексну функцію вибору заміни для циркуляційних насосів центральної системи опалення, насосів гарячого водопостачання та каналізаційних насосів серії S та можливість створення професійних розцінок, що включають характеристики, креслення, описи розцінок, схеми з'єднань тощо.
Також можливо експортувати всі ці дані в найбільш розповсюджені формати файлів, включаючи gif, bmp, txt, dxf тощо.

Нарешті, що є не менш важливим, програма містить інструкції та посібники з експлуатації майже для усіх насосів Grundfos на різних мовах. Для усіх виробів, які використовуються у водовідведенні та каналізації, а також для деяких інших типів насосів є сервісні креслення, деталювання та списки запчастин.

Програма CAPS постачається в двох модифікаціях: Програма WinCAPS постачається на компакт-дисках та інтернет-версія WebCAPS доступна на сайті Grundfos. Додаткові функції, доступні у програмі WebCAPS, включають креслення, підготовлені у САПР, та бібліотеку матеріалів.

Запчастини

Запасні частини

Запасні частини

"Бути відповідальним" – це один з головних принципів роботи компанії Grundfos. Зважаючи на це, для нас важливо, щоб наші насоси було спроектовано таким чином, щоб забезпечувати низьке енергоспоживання та найвищі експлуатаційні характеристики протягом усього строку служби. Заради цього пропозиції щодо сервісного обслуговування компанії Grundfos, включаючи запасні частини та комплекти для заміни, окреслюються ще на стадії розробки.
Індивідуальні пропозиції з сервісного обслуговування, можливість замовлення через Інтернет та оперативна робота відділів постачання забезпечують постачання запчастин саме тоді, коли вони вам потрібні.

Перелік рекомендованих запасних частин

У цьому переліку приведені запчастини, які слід зберігати на об'єкті для сервісного обслуговування ваших насосів. Надані рекомендації можливо знайти на сайті продукції за допомогою нашого інструмента Web CAPS.

Спеціально спроектовані комплекти для обслуговування

Комплекти для обслуговування вміщують все необхідне для виконання конкретного завдання з технічного обслуговування чи ремонту, включаючи інструкції з демонтажу, заміни та повторного складання.


Цілодобова служба постачання запасних частин

Для повної гарантії того, що вам не доведеться чекати, ми можемо відкласти комплект запчастин, необхідних для роботи вашого насоса. Це забезпечить їхню наявність саме тоді, коли вони стануть вам потрібні.

10-річна гарантія

Ми гарантуємо, що запасні частини для насосу Grundfos, який ви придбаєте зараз, будуть доступні наступні 10 років.

Контакти
Відділ продажу

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Сервісний центр

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Де придбати