Електроустаткування

Опис

Опис

Електроустаткування Grundfos повністю сумісне з іншими виробами Grundfos та забезпечує їхні високі експлуатаційні показники, легкість сервісного обслуговування та довгий строк служби.

  • Кабельні хомути, стяжки та манжети
  • Комплекти для закладення кабелів
  • Конденсатори
  • CIM/CIU
  • Шафи керування
  • Control MPC
  • Перетворювачі
  • Пристрої контролю CR-/CRE
  • CU 100
  • CU 200
  • CU 300
  • Приналежності CU 300
  • CU 301
  • CU 321
  • CU 361
  • CUE
  • Приналежності CUE
  • Шафи керування Dedicated Controls
  • Автоматичні вимикачі з функцією захисту у разі витоку на землю
  • Фільтри EMC
  • Модулі розширення
  • Налаштовані на заводі для роботи з Hydro MPC чи Hydro 2000
  • G100
  • G10-LON
  • IO 100, IO 101, IO 102
  • IO 111
  • IO 112
  • IO 351B
  • LC 107
  • LC 108
  • LC 110
  • Приналежності LC, LCD
  • LCD 107
  • LCD 108
  • LCD 110
  • LiqTec
  • Пускач електродвигуна
  • MP 204
  • Приналежності MP 204
  • MP 205
  • PCE & PCD 100
  • Штепселі
  • Потенціометри
  • Регулятори тиску
  • Регулятор тиску Pressure Manager
  • R100
  • Приналежності RMQ
  • Датчики
  • SM 111
  • Приналежності для панелей сонячних батарей
  • Водонепроникні заглибні кабелі
  • Клемні колодки
  • Вимикачі з годинниковим механізмом
  • Перехідний запобіжник 12-230
  • Приналежності вітряної турбіни.

Переваги

  • Оптимальні експлуатаційні характеристики
  • Ідеальна сумісність
  • Додаткові переваги
Брошури

Брошури

 

Реалізовані проекти

Реалізовані проекти

Обслуговування
Установка

Монтаж

Відомості та рекомендації

Компанія Grundfos є світовим постачальником насосів та пов'язаних з ними систем. Ми підготували групу, що складається з інженерів з обслуговування, які зможуть надавати вам підтримку на етапі монтажу насоса або рішення. Продукція компанії Grundfos виготовляється за найвищими стандартами, що забезпечує довгий строк служби. Наш багаторічний досвід у галузі різних видів та технік монтажу також є ключовим фактором, що забезпечує максимально довгий строк служби продукції або систем компанії Grundfos.
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
Для досягнення оптимальних показників роботи дуже важливо, щоб виріб/система були встановлені та налаштовані належним чином із самого початку. Знання та досвід спеціалістів з сервісного обслуговування компанії Grundfos, а також використання спеціальних інструментів для сервісного обслуговування компанії Grundfos для налаштовування продуктивності насосу можуть гарантувати максимальну можливу ефективність та цілком справну роботу. Введення насосу в експлуатацію рекомендується у наступних випадках:

  • Якщо насоси регулюються перетворювачем частоти;
  • Якщо насосна система працює у великій системі, наприклад у системі керування внутрішньобудинковими комунікаціями;
  • Якщо користувач бажає пройти курс навчання з належної експлуатації насосу;
  • Якщо насос є критичною ланкою у важливому виробництві/застосуванні;
  • У випадках, коли настройка важлива для забезпечення роботи продукції Grundfos протягом усього її запланованого строку служби, наприклад, у системах водоочищення. У таких випадках введення в експлуатацію не лише рекомендується, але й вимагається.
  • У ситуаціях, де безпека є особливо важливою, наприклад, у системах дезінфекції.

Введення в експлуатацію проводиться поетапно з випуском звіту про настройки насоса.

Будь ласка, звертайтесь до вашого регіонального представника компанії Grundfos для організації належного введення в експлуатацію вашого нового виробу Grundfos.