Grundfos Remote Management

Опис

Опис

Grundfos Remote Management являє собою надійну систему на основі мережі Internet для контролю та керування насосними установками в комерційних спорудах, а також у системах водопостачання, каналізації тощо.

Насоси, датчики, витратоміри та регулятори насосів Grundfos підключаються до пристрою CIU271 (GPRS Datalogger). Доступ до даних може надаватися з комп'ютера, підключеного до Internet, та забезпечує унікальний огляд вашої системи. Якщо граничні значення датчиків перевищені чи насос чи регулятор передає аварійний сигнал, черговий відразу ж отримує SMS повідомлення.

Зміни у продуктивності насосу та споживанні енергії можуть бути простежені за допомогою звітів та графіків тренду, що створюються системою автоматично. Це може виявити будь-який знос чи ушкодження установки, а також дозволяє відповідно спланувати сервісне та технічне обслуговування.

Застосування

Grundfos Remote Management являє собою надійну систему на основі мережі Інтернет для контролю та керування насосними установками в комерційних спорудах, а також у системах водопостачання, каналізації тощо.

Особливості та переваги

  • Повний огляд статусу системи, якою ви керуєте;
  • Інтерактивний контроль, аналіз та регулювання у зручному режимі з вашого офісу;
  • Відстежуйте графіки тренду та звіти, щоб виявити можливості оптимізації енергозбереження у роботі;
  • Розплануйте, хто буде отримувати аварійні SMS повідомлення, за допомогою легкий у використанні щотижневих графіків;
  • Розплануйте сервісне та технічне обслуговування на основі фактичних експлуатаційних характеристик;
  • Обмінюйтесь системною документацією через інтернет з усім задіяним персоналом.

Переваги

  • Повний огляд
  • Доступ до усіх ваших насосів через інтернет
  • Контроль енергоспоживання
Брошури

Брошури

 

Grundfos Remote Management (GRM) . . .

GRUNDFOS REMOTE MANAGEMENT (Product brochure)

Internet-based pump monitoring BRING ALL YOUR PUMPS ONLINE

Grundfosliterature-3069011.pdf (701 KB)

Рішення E-Solutions та GRM

Remote monitoring for E-solutions (Data Sheet)

Grundfos E-solutions cover all pump types, applications, and power supplies. Whether you choose an integrated E-pump or a wall-mounted CUE solution, you get E-pump features and functionality.

Grundfosliterature-3357884.pdf (524 KB)

MPC та GRM

Remote monitoring for pressure boosting (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357885.pdf (594 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network, SEG AUTOADAPT and Grundfos Remote Management (Data Sheet)

Take full advantage of the valuable data collected by the innovative AUTOADAPT functionality that lets you optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357878.pdf (529 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network (Data Sheet)

Dedicated Controls is ideal for all wastewater pumping stations, allowing intelligent control of groups of up to six pumps. Features like automatic energy optimisation, preventive anti clogging functions and user-defined in- and outputs are standard. Take full advantage of the valuable data collected by your wastewater controllers and optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357883.pdf (541 KB)

Leaflet

Online monitoring for fire systems (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357882.pdf (592 KB)

Leaflet

Pump monitoring and electronic motor protection (Data Sheet)

The MP 204 is capable of monitoring the operation of any pump. The MP 204 covers the range from 3 to 999 amps as well as voltages from 100 to 480 VAC and is easily set up in under two minutes.

Grundfosliterature-3357877.pdf (517 KB)

Casa Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Реалізовані проекти

Реалізовані проекти

Обслуговування
Установка

Монтаж

Відомості та рекомендації

Компанія Grundfos є світовим постачальником насосів та пов'язаних з ними систем. Ми підготували групу, що складається з інженерів з обслуговування, які зможуть надавати вам підтримку на етапі монтажу насоса або рішення. Продукція компанії Grundfos виготовляється за найвищими стандартами, що забезпечує довгий строк служби. Наш багаторічний досвід у галузі різних видів та технік монтажу також є ключовим фактором, що забезпечує максимально довгий строк служби продукції або систем компанії Grundfos.

Ми зможемо забезпечити вам підтримку, надаючи наступне:

  • Інформацію про належний захист наших насосів;
  • Рекомендації з розташування насосів для забезпечення необхідного обслуговування/ремонту;
  • Рекомендації щодо розташування насосів для забезпечення належної експлуатації;
  • Інформацію щодо належного розведення кабелів для виконання вимог прийнятих норм і правил та забезпечення електромагнітної сумісності.

Для отримання повної підтримки для вашої нової установки зв'яжіться з місцевим представником компанії Grundfos.

Робота

Експлуатація

Система дистанційного керування Grundfos Remote Management є рентабельним, безпечним та надійним засобом контролю та керування насосними установками з комп'ютера, підключеного до мережі Internet, з цілком незначними витратами.

Об'єднуючи насоси та людей

Завдяки безпечній та надійній системі дистанційного керування ви можете контролювати та керувати насосними установками з комп'ютера, підключеного до мережі Internet, з цілком незначними витратами.

Grundfos Remote Management являє собою рентабельну та ефективну систему контролю та керування насосними установками в комерційних спорудах, а також у системах водопостачання та каналізації. Використання вказаної системи зменшує необхідність перевірок на місці, а у разі аварійного сигналу чи спрацювання сигналізації вона забезпечує безпосереднє інформування відповідних спеціалістів.

Система пропонує широкий спектр переваг та функцій у порівнянні з контролем з мобільного телефону. Для тих, хто не потребує дистанційної автоматизації процесів, система Grundfos Remote Management є оптимальним рішенням для контролю та дистанційного керування у порівнянні з традиційною системою SCADA (система диспетчерського керування та збору даних). Перші внесення мінімальні, а низька фіксована сплата включає передачу даних, витрати за хостинг та підтримку системи, враховуючи резервування усіх даних.

Ефективне керування аварійною сигналізацією

Черговий графік у цій новій телеметричній системі забезпечує передачу усіх аварійних сигналів з локальних регуляторів безпосередньо відповідним спеціалістам. Системний інженер може увійти з будь-якого комп'ютера та запланувати, хто отримає аварійні повідомлення з кожної установки у певний час доби. Системні інженери можуть спланувати роботу на роки вперед та без зусиль вирішити проблеми, пов'язані зі щоденними відхиленнями від графіку.

Оптимізоване сервісне та технічне обслуговування

Зміни у продуктивності насосу можуть бути простежені за допомогою графіків тренду, що створюються системою автоматично. Це відстеження може виявити будь-який знос чи ушкодження установки, а також дозволяє відповідно спланувати сервісне та технічне обслуговування.

Інтерфейс зв'язку (модем CIU271) дозволяє передавати дані через GPRS/SMS з ваших насосів та регуляторів Grundfos. Вбудована багатофункціональна плата вводу/виводу дозволяє підключати датчики та перемикачі.

Заміна

Заміна

Комп'ютерний засіб добору обладнання CAPS

Метою програми CAPS є надання повноцінного інструменту, який включає як повний каталог продукції Grundfos, так і програму визначення розміру для вибору оптимального насоса для вашої сфери застосування.

Також програма включає комплексну функцію вибору заміни для циркуляційних насосів центральної системи опалення, насосів гарячого водопостачання та каналізаційних насосів серії S та функцію для створення професійних розцінок, що включають характеристики, креслення, описи розцінок, схеми з'єднань тощо.
також можливо експортувати всі ці дані в найбільш розповсюджені формати файлів, включаючи gif, bmp, txt, dxf тощо.

Нарешті, що є не менш важливим, програма містить інструкції та посібники з експлуатації майже для усіх насосів Grundfos на різних мовах. Для усіх виробів, які використовуються у водовідведенні та каналізації, а також для деяких інших типів насосів є сервісні креслення, деталювання та списки запчастин.

Програма CAPS постачається в двох модифікаціях: Програма WinCAPS, що постачається на компакт-дисках, та інтернет-версія WebCAPS, доступна на сайті Grundfos. Додаткові функції програми WebCAPS включають креслення, підготовлені у САПР та бібліотеку матеріалів.

Запчастини

Запасні частини

Не всі наші продукти потребують запчастин. Наші насоси спроектовано таким чином, щоб забезпечувати низьке енергоспоживання та найвищі експлуатаційні характеристики протягом усього строку служби. У випадку деяких насосів найвища ефективність та надійність досягаються шляхом заміни зношених насосів, а не їхнім ремонтом. Останні покоління нашої продукції забезпечують більшу зручність, ширшу функціональність та краще співвідношення ціни та якості.
 
Як постачальники широкого асортименту насосів ми можемо гарантувати постачання надійних та рентабельних рішень. Працюючи у тісному співробітництві з вами, ми можемо створити найкращі рішення зі встановлення насосів для ваших потреб - відповідаючи вашим очікуванням та навіть перевершуючи їх.

Ви також можете знайти усю необхідну інформацію в мережі Інтернет. Ми створили повний список насосів на заміну, які збільшать продуктивність ваших насосів у найбільш ефективний засіб.

 

Контакти
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Де придбати

Де придбати

У цьому розділі ми допоможемо вам знайти сайт Вашої країни

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com