ALPHA2

Опис

Опис

Покращений новий малий циркулятор ALPHA2 пропонує неперевершену економію електроенергії на основі ухвалених технологій Grundfos і є чудовим вибором для систем опалення, кондиціювання повітря і охолодження з помірними температурами охолодження по +2 °C.

З новим ALPHA2 можна більше не перейматися складними настройками насоса. Достатньо установити насос та залишити заводські настройки з використанням режиму AUTOADAPT. Новий ALPHA2 автоматично проаналізує систему опалення, знайде оптимальні настройки та продовжить регулювати свою роботу у залежності від потрібних змін.

Застосування

Компанія GRUNDFOS внесла декілька значних змін до дизайну, що дозволяють вам тепер використовувати новий ALPHA2 для охолодження з помірними температурами охолодження до
+2 °C. Це означає, що новий ALPHA2 не тільки забезпечує потреби опалення, а також до 90 % ваших потреб у кондиціюванні повітря і охолодження. Новий ALPHA2 з корпусами з нержавіючої сталі також може використовуватися в системах гарячого водопостачання.

Насос GRUNDFOS ALPHA2 підходить для:

  • Систем з постійним потоком або потоком, що змінюється
  • Однотрубних систем
  • Двотрубних систем
  • Опалення полу
  • Рециркуляція побутової системи ГВС
  • Систем, для яких необхідно зменшення виробності у нічний період.

Енергоефективність:

Компанія Grundfos підтримує та заохочує жорсткі законодавчі вимоги до ефективності насосів, як частини постійної роботи для зменшення рахунків за електроенергію, і підвищення екологічної раціональності. І ми з гордістю повідомляємо, що новий
ALPHA2 - так саме, як і його попередники - випереджає свій час. Згідно правил EuP індекс енергетичної ефективності (ІЕЕ) повинен становити менш 0,23 у 2015 році. Новий ALPHA2 з ІЕЕ < = 0,15 набагато випереджає ці загальні стандарти, завдяки чому він посів своє місце у сімействі Grundfos Blueflux® і серед продукції з високим рівнем енергоефективності.

Особливості і переваги Кращі технічні характеристики з ефективністю, що лідирує на ринку

  • Кращі технічні характеристики з ефективністю, що лідирує на ринку
    (ІЕЕ≤0.15) у більш компактному дизайні
  • Новий вимірник витрат для визначення і усунення несправностей та балансування
  • AUTOADAPT обирає найкращу криву характеристик для забеспечення
    ефективності і комфорту
  • Іноваційний штепсельний роз'єм для полегшення під'єднання насосу
  • До складу входить ізоляційна обмотка.

Переваги

  • Низьке енергоспоживання
  • Режим керування AUTOADAPT
  • Низький рівень шуму
Брошури

Брошури

 

буклет

Alpha2 - буклет про продукт

Alpha2 - найбільш енергоефективний насос на ринку


Обслуговування
Установка

Монтаж

Відомості та рекомендації

Компанія Grundfos є світовим постачальником насосів та пов'язаних з ними систем. Ми підготували групу, що складається з інженерів з обслуговування, які зможуть надавати вам підтримку на етапі монтажу насоса або рішення. Продукція компанії Grundfos виготовляється за найвищими стандартами, що забезпечує довгий строк служби. Наш багаторічний досвід у галузі різних видів та технік монтажу також є ключовим фактором, що забезпечує максимально довгий строк служби продукції або систем компанії Grundfos.

Ми зможемо забезпечити вам підтримку, надаючи наступне:

  • Інформацію про належний захист наших насосів
  • Рекомендації з розташування насосів для забезпечення необхідного обслуговування/ремонту
  • Рекомендації щодо розташування насосів для забезпечення належної експлуатації
  • Інформацію щодо належного розведення кабелів для виконання вимог прийнятих норм і правил та забезпечення електромагнітної сумісності.

Для отримання повної підтримки для вашої нової установки зв'яжіться з місцевим представником компанії Grundfos.

Робота

Експлуатація

Оптимізація

Компанія Grundfos пропонує провести аналіз ефективності вашої існуючої насосної системи, при цьому надаючи вам рекомендації щодо покращення ефективності та, таким чином, забезпечуючи поступове зменшення витрат.

Підвищення ефективності вашої діючої системи

Проведення аналізу ефективності вашої існуючої насосної системи дозволяє вам збільшити ефективність та, таким чином, забезпечити поступове зменшення витрат. Аналіз ефективності дозволяє надати вам рекомендації щодо збільшення ефективності та продемонструвати шляхи зменшення витрат.

Компанія Grundfos пропонує наступні рівні аналізу для оцінювання ефективності вашої насосної системи:

  • Перевірки встановленого обладнання.

Базове оцінювання проводиться лише на основі даних з паспортної табличці насосу шляхом порівняння його експлуатаційних характеристик з характеристиками сучасних насосів, що було створено з використанням новіших та більш ефективних технологій та матеріалів.

  • Швидка перевірка ефективності насосу.

Вимірюються тиск та енергоспоживання насосу у кВт/рік. Витрата розраховується на основі відомих даних про насос та результатів вимірювань.

Деякі з підсумкових рекомендацій з підвищення ефективності можуть включати вдосконалення регулювання швидкості обертання, модернізацію двигуна, використання труб різних розмірів, встановлення регулятора чи, можливо, угоду про регламентне технічне обслуговування.

Повне оцінювання стану насоса

Аналіз ефективності, запропонований компанією Grundfos, складає перший етап Оцінювання стану вашого насосу, засобу діагностики, що ми вживаємо для перевірки оптимальної роботи насосної системи у термінах енергоспоживання для забезпечення мінімізації ваших витрат - як зараз, так і надалі. Подальшу інформацію про Оцінювання стану насосу компанії Grundfos див. у розділі "Аналіз необхідності заміни".

Ремонт та технічне обслуговування

Служба сервісного обслуговування Grundfos може надати вам підтримку з питань ефективності, даючи рекомендації з економії коштів у довгостроковій перспективі.

Не всі наші продукти потребують запчастин. Наші насоси спроектовано таким чином, щоб забезпечувати низьке енергоспоживання та найвищі експлуатаційні характеристики протягом усього строку служби. У випадку деяких насосів найвища ефективність та надійність досягаються шляхом заміни зношених насосів, а не їхнім ремонтом.

Ви завжди можете звернутися до компанії Grundfos для виконання ремонту та обслуговування насосів, які ви придбали у нас. Проте слід пам'ятати, що в довгостроковій перспективі модернізація чи навіть заміна насоса можуть стати дешевшими за його ремонт.

Ефективний сервіс - незалежно від вашого місцезнаходження

Служба сервісного обслуговування Grundfos завжди поруч. Працюючи разом з нашими регіональними авторизованими сервісними центрами, ми забезпечуємо надання сервісних послуг в усьому світі. Допомога наших кваліфікованих спеціалістів з обслуговування насосів завжди поруч, незалежно від того, потрібна вам негайна технічна підтримка чи ви бажаєте отримати інформацію про шляхи економії коштів.

Grundfos Remote Management

Система дистанційного керування Grundfos Remote Management є рентабельним, безпечним та надійним засобом контролю та керування насосними установками з комп'ютера, підключеного до мережі Internet, з цілком незначними витратами.

Об'єднуючи насоси та людей

Завдяки безпечній та надійній системі дистанційного керування ви можете контролювати та керувати насосними установками з комп'ютера, підключеного до мережі Internet, з цілком незначними витратами.

Grundfos Remote Management являє собою рентабельну та ефективну систему контролю та керування насосними установками в комерційних спорудах, а також у системах водопостачання та каналізації. Використання вказаної системи зменшує необхідність перевірок на місці, а у разі аварійного сигналу чи спрацювання сигналізації вона забезпечує безпосереднє інформування відповідних спеціалістів.

Система пропонує широкий спектр переваг та функцій у порівнянні з контролем з мобільного телефону. Для тих, хто не потребує дистанційної автоматизації процесів, система Grundfos Remote Management є оптимальним рішенням для контролю та дистанційного керування у порівнянні з традиційною системою SCADA (система диспетчерського керування та збору даних). Перші внесення мінімальні, а низька фіксована сплата включає передачу даних, витрати за хостинг та підтримку системи, враховуючи резервування усіх даних.

Ефективне керування аварійною сигналізацією

Черговий графік у цій новій телеметричній системі забезпечує передачу усіх аварійних сигналів з локальних регуляторів безпосередньо відповідним спеціалістам. Системний інженер може увійти з будь-якого комп'ютера та запланувати, хто отримає аварійні повідомлення з кожної установки у певний час доби. Системні інженери можуть спланувати роботу на роки вперед та без зусиль вирішити проблеми, пов'язані зі щоденними відхиленнями від графіку.

Оптимізоване сервісне та технічне обслуговування

Зміни у продуктивності насосу можуть бути простежені за допомогою графіків тренду, що створюються системою автоматично. Це відстеження може виявити будь-який знос чи ушкодження установки, а також дозволяє відповідно спланувати сервісне та технічне обслуговування.

Інтерфейс зв'язку (модем CIU271) дозволяє передавати дані через GPRS/SMS з ваших насосів та регуляторів Grundfos. Вбудована багатофункціональна плата вводу/виводу дозволяє підключати датчики та перемикачі.

Заміна

Заміна

Програма заміни Grundfos

Компанія Grundfos має великий перелік запасних частин для циркуляційних насосів центральної системи опалення, насосів гарячого водопостачання та каналізаційних насосів серії S. Доступ до переліку запасних частин ви можете отримати у системі SAP, натиснувши на кнопку "Заміна" у верхній частині екрану. Після вибору виробника насосу, який ви бажаєте замінити, ви можете здійснити попередній вибір введенням позначення типу, трубної муфти чи довжини вбудованої частини.

У залежності від наявності у вашому регіоні також включаються проміжні вставки, якщо діючий насос має довшу довжину вбудованої частини, ніж новий.
Будь-які особливі умови, що треба брати до уваги під час заміни насосу, будуть виведені на екран після натискання кнопки "Інформація" у нижній лівій частині екрану.

Комп'ютерний засіб добору обладнання CAPS

Метою програми CAPS є надання повноцінного інструменту, який включає як повний каталог продукції Grundfos, так і програму визначення розміру для вибору оптимального насоса для вашої сфери застосування.

Також програма включає комплексну функцію вибору заміни для циркуляційних насосів центральної системи опалення, насосів гарячого водопостачання та каналізаційних насосів серії S та функцію для створення професійних розцінок, що включають характеристики, креслення, описи розцінок, схеми з'єднань тощо.

Нарешті, що є не менш важливим, програма містить інструкції та посібники з експлуатації майже для усіх насосів Grundfos на різних мовах. Для усіх виробів, які використовуються у водовідведенні та каналізації, а також для деяких інших типів насосів є сервісні креслення, деталювання та списки запчастин.

Програма CAPS постачається в двох модифікаціях: Програма WinCAPS, що постачається на компакт-дисках, та інтернет-версія WebCAPS, доступна на сайті Grundfos. Додаткові функції програми WebCAPS включають креслення, підготовлені у САПР та бібліотеку матеріалів.

Запчастини

Запасні частини

Не всі наші продукти потребують запчастин. Наші насоси спроектовано таким чином, щоб забезпечувати низьке енергоспоживання та найвищі експлуатаційні характеристики протягом усього строку служби. У випадку деяких насосів найвища ефективність та надійність досягаються шляхом заміни зношених насосів, а не їхнім ремонтом. Останні покоління нашої продукції забезпечують більшу зручність, ширшу функціональність та краще співвідношення ціни та якості.

Як постачальники широкого асортименту насосів ми можемо гарантувати постачання надійних та рентабельних рішень. Працюючи у тісному співробітництві з вами, ми можемо створити найкращі рішення зі встановлення насосів для ваших потреб - відповідаючи вашим очікуванням та навіть перевершуючи їх.

Ви також можете знайти усю необхідну інформацію в мережі Internet. Ми створили повний список насосів на заміну, які збільшать продуктивність ваших насосів у найбільш ефективний засіб.

Контакти
Відділ продажу

Зв'язок з нами

Оберіть країну щоб зв'язатись з вашою місцевою торговою компанією


Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com