SB

Опис

Опис

Насоси серії SB - це заглибні допоміжні насоси для перекачування чистої води. Особливо добре вони підходять для перекачування дощової води. Насоси постачаються в двох модифікаціях:

  • із вбудованим сітчастим фільтром (сітка з діаметром отворів 1 мм);
  • із боковою всмоктуючою лінією, яка включає гнучку всмоктуючу трубу з плаваючим сітчастим фільтром (сітка з діаметром отворів 1 мм).

У обох модифікаціях насос постачається з поплавковим вимикачем та без нього. Поплавковий вимикач може використовуватися для автоматичного режиму експлуатації чи для захисту насосу від сухого ходу.

Застосування

Насоси серії SB - це заглибні допоміжні насоси для перекачування чистої води. Особливо добре вони підходять для перекачування дощової води.

Особливості та переваги

  • Безшумна робота;
  • Висока надійність;
  • Вбудований захист.

Переваги

  • Безшумна робота
  • Висока надійність
  • Вбудований захист
Обслуговування
Установка

Монтаж

Відомості та рекомендації

Компанія Grundfos є світовим постачальником насосів та пов'язаних з ними систем. Ми підготували групу, що складається з інженерів з обслуговування, які зможуть надавати вам підтримку на етапі монтажу насоса або рішення. Продукція компанії Grundfos виготовляється за найвищими стандартами, що забезпечує довгий строк служби. Наш багаторічний досвід у галузі різних видів та технік монтажу також є ключовим фактором, що забезпечує максимально довгий строк служби продукції або систем компанії Grundfos.
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
Хоча стратегією компанії Grundfos є постачання нашим клієнтам найкращих з можливих рішень з насосів, після довгого терміну експлуатації можливий знос деяких елементів у певних ситуаціях. У разі необхідності короткого простою під час ремонту або у випадку, коли насос встановлений у віддаленому регіоні, де постачання запасних частин може зайняти багато часу, бажано мати на місці невелику кількість рекомендованих запасних частин.

Будь ласка, зверніться до вашого регіонального представника компанії Grundfos для отримання інформації щодо рекомендованих запасних частин чи комплектів для обслуговування для ваших виробів компанії Grundfos.

Робота

Експлуатація

Ремонт та технічне обслуговування

Служба сервісного обслуговування компанії Grundfos забезпечить технічне обслуговування та ремонт ваших насосів. Наші спеціалісти з сервісного обслуговування можуть надати вам підтримку з питань ефективності, даючи рекомендації з економії коштів у довгостроковій перспективі.

Ремонт та технічне обслуговування ваших діючих насосних систем

Звичайно, ви завжди можете звернутися до компанії Grundfos для ремонту та технічного обслуговування куплених в нас насосів. Компанія Grundfos може виконати ремонт ваших насосів до того ж стану, що й у нових. Проте, слід пам'ятати, що в довгостроковій перспективі модернізація чи навіть заміна насоса можуть стати дешевшими за його ремонт. Економічне обґрунтування цього див. у розділі "Модернізація та заміна".

Ефективний сервіс - незалежно від вашого місцезнаходження

Служба сервісного обслуговування Grundfos завжди поруч. Працюючи разом з нашими регіональними авторизованими сервісними центрами, ми забезпечуємо надання сервісних послуг в усьому світі. Допомога наших кваліфікованих спеціалістів з обслуговування насосів завжди поруч, незалежно від того, потрібна вам негайна технічна підтримка чи ви бажаєте отримати інформацію про шляхи економії коштів.

Заміна

Заміна

Комп'ютерний засіб добору обладнання CAPS

Метою програми CAPS є надання повноцінного інструменту, який включає як повний каталог продукції Grundfos, так і програму визначення розміру для вибору оптимального насоса для вашої сфери застосування.

Також програма включає комплексну функцію вибору заміни для циркуляційних насосів центральної системи опалення, насосів гарячого водопостачання та каналізаційних насосів серії S та функцію для створення професійних розцінок, що включають характеристики, креслення, описи розцінок, схеми з'єднань тощо.

Нарешті, що є не менш важливим, програма містить інструкції та посібники з експлуатації майже для усіх насосів Grundfos на різних мовах. Для усіх виробів, які використовуються у водовідведенні та каналізації, а також для деяких інших типів насосів є сервісні креслення, деталювання та списки запчастин.

Програма CAPS постачається в двох модифікаціях: Програма WinCAPS, що постачається на компакт-дисках, та інтернет-версія WebCAPS, доступна на сайті Grundfos. Додаткові функції програми WebCAPS включають креслення, підготовлені у САПР та бібліотеку матеріалів.

Запчастини

Запасні частини

"Бути відповідальним" - це один з головних принципів роботи компанії Grundfos. Для нас важливо, щоб наші насоси було спроектовано таким чином, щоб забезпечувати низьке енергоспоживання та найвищі експлуатаційні характеристики протягом усього строку служби. Одним із результатів такого підходу є те, що пропозиції щодо сервісного обслуговування, включаючи запасні частини та комплекти для заміни, окреслюються ще на стадії розробки.
Індивідуальні пропозиції з сервісного обслуговування, можливість замовлення через інтернет та оперативна робота відділів постачання забезпечують постачання запчастин саме тоді, коли вони вам потрібні.

Перелік рекомендованих запасних частин

У цьому переліку приведені запчастини, які слід зберігати на об'єкті для сервісного обслуговування ваших насосів. Надані рекомендації можливо знайти на сайті продукції за допомогою нашого інструмента WebCAPS.

Спеціально спроектовані комплекти для обслуговування

Комплекти для обслуговування вміщають все необхідне для виконання конкретного завдання з технічного обслуговування чи ремонту, включаючи інструкції з демонтажу, заміни та повторної збірки.

Цілодобова служба постачання запасних частин

Для повної гарантії того, що вам не доведеться чекати, ми можемо відкласти комплект запчастин, необхідних для роботи вашого насоса. Це забезпечить їхню наявність у час, коли вони стануть вам потрібні.

10-річна гарантія

Ми надаємо гарантію, що запасні частини для будь-якого насоса компанії Grundfos, який ви придбаєте сьогодні, будуть у наявності не менш ніж наступні 10 років.

Інтерактивний засіб сервісного обслуговування

Цілодобовий доступ до нашого інтерактивного засобу WebCAPS відкритий з будь-якого комп'ютера. Уся технічна документація й інформація, необхідна вам для обслуговування насосів, буде миттєво доступна для вас у будь-який час:

  • Сервісні інструкції
  • Покрокові відеофільми з обслуговування
  • Інтерактивні зображення компонентів у розібраному вигляді
  • Креслення у розрізі.