SMART Digital, DDA, DDC, DDE

Опис

Опис

Інтелектуальні дозуючі насоси з новим приводом і механізмами регулювання є ідеальним рішенням для дозування із зростаючим ступенем складності. Вони полегшують користувачам життя, забезпечуючи точнішу, надійнішу і економнішу експлуатацію.

Дозуючі насоси SMART Digital вирішують ці завдання шляхом надання передової технології приводу, досконалого нового рівня зручності використання і інтелектуальної системи FlowControl. Ці якості забезпечують виключно точну, надійну і економну роботу разом з найкращим можливим співвідношенням ціна-продуктивність.

Пропонуються три різні серії насосів, усі вони мають потужні крокові двигуни з регульованою швидкістю; універсальне джерело живлення; і мембрану, виконану цілком з ПТФЕ, яка відповідає найбільш строгим вимогам до хімічної стійкості і надійності.

DDA

Модель DDA є насосом для складних і відповідальних сфер застосування, де основним чинником є максимальна надійність технологічного процесу. Крім підвищеної продуктивності і динамічного діапазону регулювання величиною до 1: 3000, ця модель має функцію FlowControl, контроль тиску, AutoFlowAdapt і вбудований вимір витрати. Виконання для промислового застосування також має додаткові робочі режими, такі як тижневий таймер дозування і декілька функцій, наприклад, автоматична дегазація.

DDC

Модель DDC вражає різноманітністю особливостей, таких як просте інтуїтивно зрозуміле управління з прокруткою з натисненням і графічний ЖК-дисплей на більш ніж 25 мовах. Крім того, усі стандартні режими роботи і вхідні/вихідні пристрої, такі як аналоговий регулятор або вихідне реле, можуть бути вбудовані в системи управління. Цей насос підходить для універсального застосування завдяки таким ключовим чинникам, як функція SlowMode (антикавітація) для високов'язкого середовища і зрозумілий режим калібрування.

DDE

Модель DDE є економною моделлю початкового рівня з усіма перевагами цифрового дозування, такими як максимальний динамічний діапазон регулювання величиною 1: 1000 і рівномірне, безперервне дозування. Одна ця модель може замінити цілий ряд існуючих моделей із швидкістю дозування від 0,006 до 6 л/г. Швидкість задається за допомогою логарифмічної шкали в діапазоні від 0,1 до 100 %. Зрозуміле імпульсне управління, функція зовнішньої зупинки і сигнал низького рівня цієї моделі є ідеальними для основного набору сфер застосування виробників комплексного устаткування.

Особливості та переваги

  • Простота - простота управління, прекрасна оглядовість і керованість навіть на відстані
  • Система є дуже простою у використанні завдяки новій прокрутці з натисненням і дохідливому, інтуїтивно зрозумілому переміщенню за допомогою графічного ЖК-дисплея на більш ніж 25 мовах. Необхідна витрата може бути зазначена безпосередньо на дисплеї в мл/г, л/г або гал/г.
  • Великий ЖК-дисплей відображає стан насоса, змінюючи колір підсвічування, що дозволяє швидко і просто контролювати роботу насоса.

Модульність - гнучке і зручне рішення для будь-якого навколишнього оточення або ситуації

  • Нове сімейство насосів має динамічний діапазон регулювання величиною до 1: 3000 / 1: 1000, що значно знижує кількість необхідних різних моделей.
  • Моделі мають універсальну монтажну пластину для усіх поширених методів монтажу. Функція замикання забезпечує швидке і просте зняття насоса з монтажної пластини при необхідності.
  • Максимальна гнучкість забезпечується завдяки шафі управління, що обертається, широкому спектру регулювань і напруги живлення (100-240 В, 50/60 Гц), а також комплекту для гідравлічного підключення.
  • Додатковий блок E-box дозволяє вставляти насоси SMART Digital - і навіть інтегрувати їх - в системи, такі як комплексні мережі Profibus.

Інтелектуальний контроль витрати - найвища надійність технологічних процесів

  • Система FlowControl запобігає небажаним зупинкам навіть у разі змінних параметрів технологічних процесів, таких як зміни тиску в системі.
  • Ця технологія, використана в насосах SMART Digital, забезпечує точну діагностику найбільш поширених причин несправностей, що відбуваються при дозуванні за допомогою діафрагмових насосів. Ці несправності відображаються у вигляді звичайного тексту в аварійному меню.
  • Крім того, функція AutoFlowAdapt забезпечує продовження дозування з необхідною витратою навіть при зовнішній дії. При дозуванні дегазованого середовища, наприклад, управління двигуном автоматично регулюється при виявленні бульбашок повітря з тим, щоб вони могли вийти з дозуючої голівки. Зворотний тиск системи, що міняється, також більше не впливає на необхідну витрату - відхилення автоматично виправляються механізмом регулювання крокового двигуна.
  • Вбудована функція виміру витрати робить непотрібним дороге додаткове вимірювальне устаткування. Вимір поточної витрати відображається безпосередньо на дисплеї і також може бути вбудовано в пульт управління за допомогою аналогового виходу або протоколу шини.

Технологічні процеси

  • Дезінфекція
  • Регулювання pH
  • CIP
  • Дозування реагентів і біоцидів
  • Осадоутворення і утворення пластівців
  • Фільтрування
  • Зворотний осмос

Застосування

  • Обробка питної води
  • Очищення стічних вод
  • Целюлозно-паперова промисловість
  • Текстильна промисловість
  • Очищення очисної води
  • Продовольча промисловість, молокозаводи
  • Обробка води, охолодженої у градирні
  • Обробка води для живлення котла низького тиску

 

Брошури

Брошури

 

Дозування і дезінфекція

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

SMART Digital – DDA з Profibus

SMART Digital - DDA with Profibus (Data Sheet)

The SMART Digital dosing pump range DDA is available with an E-box which hold a CIM 150 Profibus -DP interface. This is a standard interface for data transmission between a Profibus DP network and a Grundfos pump. It makes data exchange possible between Grundfos DDA and a PLC or SCADA system.

Grundfosliterature-3948310.pdf (391 KB)

SMART Digital DDA – DDC – DDE

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Brochure)

Our new SMART Digital pump family can be flexibly installed in various positions due to its modular construction. With its user-friendly display and menu-structure, the pump is easy to operate. The integrated flow intelligence assures safe and continuous processes, making it an absolutely reliable pump.

Grundfosliterature-4352945.pdf (4 MB)

Дозуючі насоси SMART Digital продуктивністю від 0,0025 до 30 л/г

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Leaflet)

The SMART Digital S generation DDA, DDC and DDE with powerful variable-speed stepper motor brings state-of-the art technology to perfection.

Grundfosliterature-3929707.pdf (317 KB)

Обслуговування
Установка

Монтаж

Введення в експлуатацію

Для досягнення оптимальних показників роботи дуже важливо, щоб виріб/система були встановлені та налаштовані належним чином із самого початку. Знання технічного персоналу служби сервісного обслуговування Grundfos та використання спеціальних інструментів обслуговування компанії Grundfos для налаштування експлуатаційних характеристик насоса гарантують впевненість замовника в високій ефективності та належній роботі насоса. Введення насосу в експлуатацію рекомендується у наступних випадках:

  • Якщо насоси регулюються перетворювачем частоти.
  • Якщо насос працює у великій системі, наприклад у системах керування внутрішньобудинковими комунікаціями.
  • Якщо користувач бажає пройти курс навчання з належної експлуатації насосу.
  • Якщо насос є критичною ланкою у важливому виробництві/застосуванні.
  • Коли налаштування є особливо важливим для належної роботи виробу Grundfos, наприклад, в системах водоочищення, введення в експлуатацію не лише рекомендується, але й вимагається.
  • У ситуаціях, де безпека є особливо важливою, наприклад, у системах дезінфекції.


Введення в експлуатацію проводиться поетапно з випуском звіту про результати налаштування насоса.
Будь ласка, звертайтесь до вашого регіонального представника компанії Grundfos для організації введення в експлуатацію вашої нової продукції Grundfos.

Рекомендовані запасні частини

Хоча стратегією компанії Grundfos є постачання нашим клієнтам найкращих рішень з насосів, після довгого терміну експлуатації можливий знос деяких елементів у певних ситуаціях. У разі необхідності короткотривалого простою під час ремонту або у випадку, коли насос встановлений у віддаленому регіоні, де постачання запасних частин може зайняти багато часу, бажано мати на місці невелику кількість рекомендованих запасних частин.
Будь ласка, зверніться до вашого регіонального представника компанії Grundfos для отримання інформації щодо рекомендованих запасних частин чи комплектів для обслуговування для ваших виробів компанії Grundfos.

Робота

Експлуатація

Угода про сервісне обслуговування компанії Grundfos забезпечує ефективну та безперебійну роботу вашої насосної системи та надає вам цілодобовий доступ до центрів технічного обслуговування та авторизованим сервісним центрам компанії Grundfos в усьому світі.

Профілактика краще та менш коштовна, ніж усунення наслідків

Після того, як ви придбали насос, ви бажаєте, щоб він працював ефективно та надійно, й формальна угода про сервісне обслуговування з компанією Grundfos надасть вам душевну рівновагу. Підписання угоди є також розумним з економічної точки зору, адже вона надає чітку калькуляцію бюджету на технічне обслуговування та відкриває доступ до значних знижок.

Вам достатньо поєднати низку програм сервісного обслуговування у відповідності до ваших потреб - і ми будемо проводити регламентні технічні обслуговування для запобігання простоїв. Ми пропонуємо три типи угод про сервісне обслуговування для усіх насосів:

  • стандартна;
  • розширена;
  • повна.


Незалежно від того, який тип угоди ви обрали, ваше обладнання завжди буде обслуговуватися спеціально навченим персоналом.

Економний вибір

У насосів, які постійно проходять технічне обслуговування, енергоспоживання може знижуватися до 50 %, а при роботі декількох насосів послідовно вихід з ладу одного насоса може відбитися на роботі усіх інших. Угода про сервісне обслуговування зводить ваші витрати на утримання насоса до мінімуму, оскільки ретельне вивчення витрат протягом строку служби усіх наших виробів означає, що ми контролюємо реальні витрати на утримання насосів.

Підписання угоди про сервісне обслуговування та надання можливості нашим висококваліфікованим спеціалістам з обслуговування стежити за вашими насосами є надійним захистом від непередбачених витрат. Регулярне сервісне і технічне обслуговування ваших насосів забезпечить їх роботу з оптимальним рівнем ефективності. Служба сервісного обслуговування Grundfos проведе технічне обслуговування і ремонт ваших насосів, а наші фахівці з сервісного обслуговування можуть посприяти в питаннях ефективності, даючи рекомендації з метою економії коштів в довгостроковій перспективі.

Ремонт та технічне обслуговування ваших діючих насосних систем

Звичайно, ви завжди можете звернутися до компанії Grundfos для ремонту та технічного обслуговування куплених у нас насосів. Компанія Grundfos може виконати ремонт ваших насосів до того ж стану, що й у нових, проте слід пам'ятати, що в довгостроковій перспективі модернізація чи навіть заміна насоса можуть стати дешевшими за його ремонт. Економічне обґрунтування цього див. у розділі "Модернізація та заміна".

Ефективний сервіс – незалежно від вашого місцезнаходження

Служба сервісного обслуговування Grundfos завжди поруч. Допомога наших кваліфікованих спеціалістів з обслуговування насосів завжди поруч, незалежно від того, потрібна вам негайна технічна підтримка, чи ви бажаєте отримати інформацію про шляхи економії коштів.

Grundfos Remote Management

Система дистанційного керування Grundfos Remote Management є рентабельним, безпечним та надійним засобом контролю та керування насосними установками з комп'ютера, підключеного до мережі Інтернет, з цілком незначними витратами.

Об'єднуючи насоси і людей Завдяки безпечній та надійній системі дистанційного керування ви можете контролювати та керувати насосними установками з комп'ютера, підключеного до мережі Інтернет, з цілком незначними витратами.

Grundfos Remote Management являє собою рентабельну та ефективну систему контролю та керування насосними установками в комерційних спорудах, а також у системах водопостачання та каналізації. Використання вказаної системи зменшує необхідність перевірок на місці, а у разі аварійного сигналу чи спрацювання сигналізації вона забезпечує безпосереднє інформування відповідних спеціалістів.

Система пропонує широкий спектр переваг та функцій у порівнянні з контролем з мобільного телефону. Для тих, хто не потребує дистанційної автоматизації процесів, система Grundfos Remote Management є оптимальним рішенням для контролю та дистанційного керування у порівнянні з традиційною системою SCADA (система диспетчерського керування та збору даних). Перші внески мінімальні, а низька фіксована сплата включає передачу даних, витрати за хостинг та підтримку системи, враховуючи резервування усіх даних.

Ефективне керування аварійною сигналізацією

Завдяки черговому графіку ця нова телеметрична система забезпечує передачу усіх аварійних сигналів з локальних регуляторів безпосередньо відповідним спеціалістам. Системний інженер може увійти з будь-якого комп'ютера та запланувати, хто отримає аварійні повідомлення з кожної установки у певний час доби. Системні інженери можуть спланувати роботу на роки вперед та без зусиль вирішити проблеми, пов'язані зі щоденними відхиленнями від графіку.

Оптимізоване сервісне та технічне обслуговування

Зміни у продуктивності насосу можуть бути простежені за допомогою графіків тренду, що створюються системою автоматично. Це може виявити будь-який знос чи ушкодження установки, а також дозволяє відповідно спланувати сервісне та технічне обслуговування.

Інтерфейс зв'язку (модем CIU27) дозволяє передавати дані через GPRS/SMS з ваших насосів та регуляторів Grundfos. Вбудована багатофункціональна плата вводу/виводу дозволяє підключати датчики та перемикачі.

Заміна

Заміна

Комп'ютерний засіб добору обладнання CAPS

Метою програми CAPS є надання повноцінного інструменту, що включає як повний каталог продукції Grundfos, так і програму визначення розмірів, для вибору найбільш відповідного насоса для вашої області застосування.

Крім того, програма включає комплексну функцію вибору заміни для циркуляційних насосів центральної системи опалення, насосів гарячого водопостачання та каналізаційних насосів серії S та можливість створення професійних розцінок, що включають характеристики, креслення, описи розцінок, схеми з'єднань тощо.
Також можливо експортувати всі ці дані в найбільш розповсюджені формати файлів, включаючи gif, bmp, txt, dxf тощо.

Нарешті, що є не менш важливим, програма містить інструкції та посібники з експлуатації майже для усіх насосів Grundfos на різних мовах. Для усіх виробів, які використовуються у водовідведенні та каналізації, а також для деяких інших типів насосів є сервісні креслення, деталювання та списки запчастин.

Програма CAPS постачається в двох модифікаціях: Програма WinCAPS постачається на компакт-дисках та інтернет-версія WebCAPS доступна на сайті Grundfos. Додаткові функції, доступні у програмі WebCAPS, включають креслення, підготовлені у САПР, та бібліотеку матеріалів.

Запчастини

Запасні частини

Запасні частини

"Бути відповідальним" – це один з головних принципів роботи компанії Grundfos. Зважаючи на це, для нас важливо, щоб наші насоси було спроектовано таким чином, щоб забезпечувати низьке енергоспоживання та найвищі експлуатаційні характеристики протягом усього строку служби. Заради цього пропозиції щодо сервісного обслуговування компанії Grundfos, включаючи запасні частини та комплекти для заміни, окреслюються ще на стадії розробки.
Індивідуальні пропозиції з сервісного обслуговування, можливість замовлення через Інтернет та оперативна робота відділів постачання забезпечують постачання запчастин саме тоді, коли вони вам потрібні.

Перелік рекомендованих запасних частин

У цьому переліку приведені запчастини, які слід зберігати на об'єкті для сервісного обслуговування ваших насосів. Надані рекомендації можливо знайти на сайті продукції за допомогою нашого інструмента Web CAPS.

Спеціально спроектовані комплекти для обслуговування

Комплекти для обслуговування вміщують все необхідне для виконання конкретного завдання з технічного обслуговування чи ремонту, включаючи інструкції з демонтажу, заміни та повторного складання.

Цілодобова служба постачання запасних частин

Для повної гарантії того, що вам не доведеться чекати, ми можемо відкласти комплект запчастин, необхідних для роботи вашого насоса. Це забезпечить їхню наявність саме тоді, коли вони стануть вам потрібні.

10-річна гарантія

Ми гарантуємо, що запасні частини для насосу Grundfos, який ви придбаєте зараз, будуть доступні наступні 10 років.

Контакти
Відділ продажу

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Сервісний центр

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Де придбати