- Максимальна витрата
- 3 л/с
- Температура рідини
- 0 .. 75 °C
- Максимальний гідростатичний напір
- 9 м
Створіть місце для мрій
Незалежно від того, чи бажають ваші клієнти зробити ванну кімнату в мансарді, або змінити інтер’єр і перетворити вітальню на нову кухню, можливості необмежені.
За допомогою лінійки насосних станцій Grundfos SOLOLIFT2 ви можете зробити головну ванну кімнату, додатковий туалет або кухню з відкритим плануванням у будь-якому місці, без необхідності капітальних будівельних робіт. Здійснити мрії вашого клієнта про ідеальний будинок ніколи не було так просто.
Ознайомтесь із нашими рішеннями SOLOLIFT2
SOLOLIFT2 забезпечить водовідведення для будь-якого побутового санітарного приладу, не турбуючись про місце розташування існуючої системи гравітаційного зливу та дренажу. Ця насосна система збирає, піднімає та відводить стічні води із санітарного обладнання до найближчого каналізаційного трубопроводу через тонку напірну трубу.
Ознайомтеся з рішеннями SOLOLIFT2 компанії Grundfos та дізнайтеся, яким чином ви можете допомогти своїм клієнтам створити свій ідеальний будинок.
Створіть місце для мрій
Якщо ваші клієнти мріють побудувати спа-центр у старому гаражі або перенести кухню, рішенням може стати SOLOLIFT2.
Лінійка SOLOLIFT2 від Grundfos дозволяє розташувати ванну кімнату або кухню в будь-якому місці вашого будинку без необхідності капітальних будівельних робіт.
Модернізуйте санітарно-гігієнічні рішення без обмежень із боку сантехнічних систем
Монтаж та введення в експлуатацію
SOLOLIFT2 має унікальні функції для швидкого монтажу та введення в експлуатацію. Дізнайтеся, як установити рішення Grundfos SOLOLIFT та отримайте наші поради та рекомендації. Перед початком роботи обов'язково переконайтеся у відповідності всім правилам та вимогам, а також у наявності необхідних інструментів.
Обслуговування SOLOLIFT2 всього за три хвилини
Насосні станції SOLOLIFT2 майже не вимагають обслуговування. Вони спеціально спроєктовані таким чином, щоб забезпечити швидке, легке та чисте обслуговування. SOLOLIFT2 також має зручну функцію проти засмічення, яка дозволяє очистити засмічення, не відкручуючи кришку. Вбудовані знімні електродвигун та насосний агрегат легко знімаються для обслуговування та ремонту, що дозволяє економити ваш час та усунути зайві клопоти. Ми рекомендуємо регулярно перевіряти резервуар, залежно від типу застосування та частоти його використання.
Дізнайтеся більше про лінійку SOLOLIFT2
Продуктова лінійка SOLOLIFT2, що складається всього з п'яти моделей, задовольнить усі ваші потреби. Вона включає в себе як компактні моделі для підвісних унітазів, так і моделі для кухонь, здатні витримувати вплив жиру та води з температурою до 90 °C
Обирайте найкращий насос для
будь-якого завдання
Підібрати правильну насосну станцію для вашого завдання легко за допомогою стислого керівництва з вибору.
Чому б не спростити процес підбору? Завантажте його та кожен раз знаходьте продукт, необхідний для ваших потреб.
Перегляньте, як клієнти отримують переваги від цього продукту
Якщо ГРУНДФОС є частиною рішення, ви отримуєте знижене енергоспоживання, підвищений комфорт і неперевершену експлуатаційну надійність. Прочитайте власні історії наших клієнтів про те, яким чином вони отримують переваги від підходу ГРУНДФОС до інтелекту, води та енергії.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою навчальної онлайн платформи ECADEMY.
Перейдіть до навчального курсу нижче, щоб розпочати навчання зараз.
Зацікавлені в удосконаленні своїх знань про продукцію?
Дізнайтеся про останні дослідження насосів і систем, де використовувати рішення ГРУНДФОС і як досягти найкращої продуктивності, або шукайте дослідження і інформацію про ГРУНДФОС для конкретних навчальних матеріалів, статей, доповідей, відеофільмів та багато іншого.
Отримайте відповіді на ваші запитання щодо цього виробу
Ми зібрали найпоширеніші запитання та відповіді в одному місці. Перегляньте найпоширеніші запитання нижче або перейдіть до розділу "Поширені запитання" (FAQ), щоб отримати відповіді на ваші питання щодо нашої продукції.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою навчальної онлайн платформи ECADEMY.
Перейдіть до навчального курсу нижче, щоб розпочати навчання зараз.