SQFlex

Опис

Опис

Сімейство насосів SQFlex є екологічним рішенням у сфері водопостачання. Насоси SQFlex обладнані двигуном з постійним магнітом, який забезпечує ефективне споживання природних енергетичних ресурсів. Система насосів становить ідеальне рішення у сфері водопостачання у віддалених регіонах, які відчувають нестачу води, та енергопостачання у яких є ненадійним чи зовсім відсутнім.

Соняшні панелі та вітряні турбини насосів SQFlex адаптуються до погодних характеристик будь-якого регіону. Резервний акумулятор може забезпечити зберігання надлишкової згенерованої енергії та вмикатися у період, коли природних ресурсів недостатньо.

SQFlex не просто насос – це повноцінна інтелектуальна система. Завдяки вбудованим електронним компонентам насос є сумісним із джерелами як постійного, так і перемінного струму без необхідності підключення до зовнішнього інвертеру.

Повний модельний ряд складає десять насосів різного розміру: Чотири одногвинтових насоси для сфер застосування з великим напором та шість відцентрових насосів для сфер застосування з великою витратою.

Застосування

Системи SQFlex придатні для застосування у віддалених регіонах, таких як:

  • Села, школи, лікарні, невеликі будинки;
  • Ферми та зрошення теплиць;
  • Тваринницькі господарства та ферми;
  • Зони збереження.

Особливості та переваги

  • Поновлюване джерело енергії: соняшні панелі та вітрові турбіни;
  • Вбудовані електронні компоненти, легкість встановлення;
  • Надійне водопостачання;
  • Низькі експлуатаційні витрати;
  • Захист від "сухого ходу".

Переваги

  • Поновлюване джерело енергії
  • Висока ефективність
  • Широкий робочій діапазон
Брошури

Брошури

 

SQFlex – брошура про виріб

GRUNDFOS SQFLEX (Water, wherever, whatever) (Product brochure)

The complete SQFlex pump range consists of 11 different pump sizes: 5 helical rotor pumps for medium to high heads and low to medium flows, and 6 centrifugal pumps for shallow heads and high flows. It is available in two different stainless steel material variants: type AISI 304 as standard and type AISI 316 for slightly aggressive water. The pump is fitted with a highefficiency motor for DC and AC voltage. This makes pump sizing and selection extremely easy.

Grundfosliterature-1663877.pdf (1 MB)

SQFlex – брошура про виріб

The World of SQFlex (Product brochure)

Brochure with SQFlex case stories

Grundfosliterature-146931.pdf (587 KB)

Реалізовані проекти

Реалізовані проекти

Обслуговування
Установка

Монтаж

Відомості та рекомендації

Компанія Grundfos є світовим постачальником насосів та пов'язаних з ними систем. Ми підготували групу, що складається з інженерів з обслуговування, які зможуть надавати вам підтримку на етапі монтажу насоса або рішення. Продукція компанії Grundfos виготовляється за найвищими стандартами, що забезпечує довгий строк служби. Наш багаторічний досвід у галузі різних видів та технік монтажу також є ключовим фактором, що забезпечує максимально довгий строк служби продукції або систем компанії Grundfos.

Ми зможемо забезпечити вам підтримку, надаючи наступне:

  • Інформацію про належний захист наших насосів;
  • Рекомендації з розташування насосів для забезпечення необхідного обслуговування/ремонту;
  • Рекомендації щодо розташування насосів для забезпечення належної експлуатації;
  • Інформацію щодо належного розведення кабелів для виконання вимог прийнятих норм і правил та забезпечення електромагнітної сумісності.

 

Для отримання повної підтримки для вашої нової установки зв'яжіться з місцевим представником компанії Grundfos.

Введення в експлуатацію

Цей виріб може встановлюватися у складі великого рішення, у якому низка виробів компанії Grundfos працюють сумісно. Для досягнення оптимальних показників роботи дуже важливо, щоб система була встановлена та налаштована належним чином із самого початку. Знання та досвід спеціалістів з сервісного обслуговування компанії Grundfos, а також використання спеціальних інструментів для сервісного обслуговування компанії Grundfos для налаштовування продуктивності насосу можуть гарантувати максимальну можливу ефективність та цілком справну роботу. Введення в експлуатацію рекомендується у наступних випадках:

  • Якщо два чи більше виробів Grundfos працюють сумісно в одній системі, напр., у нагнітальних чи каналізаційних системах;
  • Якщо насосни працюють у великій системі, наприклад у системі керування внутрішньобудинковими комунікаціями;
  • Якщо користувач бажає пройти курс навчання з належної експлуатації насосу/системи;
  • У випадках, коли настройка важлива для забезпечення роботи продукції Grundfos протягом усього її запланованого строку служби, наприклад, у системах водоочищення. У таких випадках введення в експлуатацію не лише рекомендується, але й вимагається.
  • У ситуаціях, де безпека є особливо важливою, наприклад, у системах дезінфекції.

 

Будь ласка, звертайтесь до вашого регіонального представника компанії Grundfos для організації належного введення в експлуатацію вашої нової системи Grundfos.

Рекомендовані запасні частини

Хоча стратегією компанії Grundfos є постачання нашим клієнтам найкращих з можливих рішень з насосів, після довгого терміну експлуатації можливий знос деяких елементів у певних ситуаціях. У разі необхідності короткого простою під час ремонту або у випадку, коли насос встановлений у віддаленому регіоні, де постачання запасних частин може зайняти багато часу, бажано мати на місці невелику кількість рекомендованих запасних частин.

Будь ласка, зверніться до вашого регіонального представника компанії Grundfos для отримання інформації щодо рекомендованих запасних частин чи комплектів для обслуговування для ваших виробів компанії Grundfos.

Робота

Експлуатація

Угода про сервісне обслуговування

Угода про сервісне обслуговування компанії Grundfos забезпечує ефективну та безперебійну роботу вашої насосної системи та надає вам цілодобовий доступ до центрів технічного обслуговування та авторизованим сервісним центрам компанії Grundfos в усьому світі.

Профілактика краще та менш коштовна, ніж лікування

Після купівлі насосу ви забажаєте, щоб він працював ефективно та надійно; формальна угода про сервісне обслуговування з компанією Grundfos надасть вам душевну рівновагу. Підписання угоди є також розумним з економічної точки зору, адже вона надає чітку калькуляцію бюджету на технічне обслуговування та відкриває доступ до значних знижок.

Вам достатньо поєднати низку програм сервісного обслуговування у відповідності до ваших потреб - і ми будемо проводити регламентні технічні обслуговування для запобігання простоїв. Ми пропонуємо три типи угод про сервісне обслуговування для усіх насосів:

  • Стандартна;
  • Розширена;
  • Повна.

 

Незалежно від того, який тип угоди ви обрали, ваше обладнання завжди буде обслуговуватися спеціально навченим персоналом.

Економний вибір

У насосів, що регулярно проходять технічне обслуговування, споживання енергії може знизитися до 50%. Більш того, слід пам'ятати, що у випадку сумісної роботи кількох насосів, один несправний насос може впливати на усі інші. Угода про сервісне обслуговування з компанією Grundfos дозволяє зменшити загальні витрати на експлуатацію насоса до мінімуму. Виконання ретельного розрахунку витрат за весь строк служби з усієї нашої продукції означає, що ми знаємо витрати на утримання кожного нашого насоса.

Підписання угоди про сервісне обслуговування та надання можливості нашим висококваліфікованим спеціалістам з обслуговування стежити за вашими насосами є надійним захистом від непередбачених витрат. Регулярне сервісне та технічне обслуговування ваших насосів забезпечить оптимальну ефективність їхньої роботи.

Ремонт та технічне обслуговування

Служба сервісного обслуговування Grundfos може надати вам підтримку з питань ефективності, даючи рекомендації з економії коштів у довгостроковій перспективі.

Не всі наші продукти потребують запчастин. Наші насоси спроектовано таким чином, щоб забезпечувати низьке енергоспоживання та найвищі експлуатаційні характеристики протягом усього строку служби. У випадку деяких насосів найвища ефективність та надійність досягаються шляхом заміни зношених насосів, а не їхнім ремонтом.

Звичайно, ви завжди можете звернутися до компанії Grundfos для ремонту та технічного обслуговування куплених в нас насосів. Слід пам'ятати, що в довгостроковій перспективі модернізація чи навіть заміна насоса можуть стати дешевшими за його ремонт.

Заміна

Заміна

Комп'ютерний засіб добору обладнання CAPS

Метою програми CAPS є надання повноцінного інструменту, який включає як повний каталог продукції Grundfos, так і програму визначення розміру для вибору оптимального насоса для вашої сфери застосування.

Також програма включає комплексну функцію вибору заміни для циркуляційних насосів центральної системи опалення, насосів гарячого водопостачання та каналізаційних насосів серії S та функцію для створення професійних розцінок, що включають характеристики, креслення, описи розцінок, схеми з'єднань тощо.

Нарешті, що є не менш важливим, програма містить інструкції та посібники з експлуатації майже для усіх насосів Grundfos на різних мовах. Для усіх виробів, які використовуються у водовідведенні та каналізації, а також для деяких інших типів насосів є сервісні креслення, деталювання та списки запчастин.

Програма CAPS постачається в двох модифікаціях: Програма WinCAPS, що постачається на компакт-дисках, та інтернет-версія WebCAPS, доступна на сайті Grundfos. Додаткові функції програми WebCAPS включають креслення, підготовлені у САПР та бібліотеку матеріалів.

Запчастини

Запасні частини

"Бути відповідальним" - це один з головних принципів роботи компанії Grundfos. Для нас важливо, щоб наші насоси було спроектовано таким чином, щоб забезпечувати низьке енергоспоживання та найвищі експлуатаційні характеристики протягом усього строку служби. Одним із результатів такого підходу є те, що пропозиції щодо сервісного обслуговування, включаючи запасні частини та комплекти для заміни, окреслюються ще на стадії розробки.
Індивідуальні пропозиції з сервісного обслуговування, можливість замовлення через інтернет та оперативна робота відділів постачання забезпечують постачання запчастин саме тоді, коли вони вам потрібні.

Перелік рекомендованих запасних частин

У цьому переліку приведені запчастини, які слід зберігати на об'єкті для сервісного обслуговування ваших насосів. Надані рекомендації можливо знайти на сайті продукції за допомогою нашого інструмента WebCAPS.

Спеціально спроектовані комплекти для обслуговування

Комплекти для обслуговування вміщають все необхідне для виконання конкретного завдання з технічного обслуговування чи ремонту, включаючи інструкції з демонтажу, заміни та повторної збірки.

Цілодобова служба постачання запасних частин

Для повної гарантії того, що вам не доведеться чекати, ми можемо відкласти комплект запчастин, необхідних для роботи вашого насоса. Це забезпечить їхню наявність у час, коли вони стануть вам потрібні.

10-річна гарантія

Ми надаємо гарантію, що запасні частини для будь-якого насоса компанії Grundfos, який ви придбаєте сьогодні, будуть у наявності не менш ніж наступні 10 років.

Інтерактивний засіб сервісного обслуговування

Цілодобовий доступ до нашого інтерактивного засобу WebCAPS відкритий з будь-якого комп'ютера. Уся технічна документація й інформація, необхідна вам для обслуговування насосів, буде миттєво доступна для вас у будь-який час:

  • Сервісні інструкції
  • Покрокові відеофільми з обслуговування
  • Інтерактивні зображення компонентів у розібраному вигляді
  • Креслення у розрізі.

 

Відеофільм з обслуговування

Для цього виробу є відеофільм з обслуговування. Цей фільм з обслуговування є простим засобом візуалізації процесів розбирання та збірки насосу.

Бібліотека матеріалів та розділи з обслуговування WebCAPS забезпечують швидкий та легкий доступ до відеофільмів з обслуговування.
Існує два різних засоби переходу до відеофільмів з головної сторінки WebCAPS:

  • з розділу "Сервісне обслуговування";
  • з розділу "Бібліотека матеріалів".

 

Також ці відеофільми доступні на компакт-дисках та DVD.

Контакти
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Де придбати

Де придбати

У цьому розділі ми допоможемо вам знайти сайт Вашої країни

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com