SRP

Опис

Опис

Серія рециркуляційних насосів компанії Grundfos є результатом багаторічної праці інженерів-проектувальників. Спроектовані для роботи зі значними об'ємами потоків з низьким напором, моделі SRP придатні як для станцій водоочищення, так і для регулювання паводкових вод.

Насоси SRP представлені у трьох головних варіантах виконання: з діаметрами DN 300, 500 чи 800 мм та обладнані двигунами потужністю від 0,8 до 24 кВт. Ці насоси мають низку особливостей, тотожних до мішалок та утворювачів потоку AMG та AFG, що від разу ж робить їх знайомими обслуговуючому персоналу та полегшує технічне обслуговування.

Останні розробки охоплюють систему потрійного ущільнення для максимального захисту механічного ущільнення валу та скобу, що забезпечує легкість монтажу.

Застосування

Насоси можуть використовуватися у наступних сферах застосування:

  • Рециркуляція шламу на станція водочищення;
  • Перекачування зливневої води.

Особливості та переваги

  • Високоефективна крильчатка з нержавіючої сталі;
  • Електронний датчик витоку у редукторі/корпусі торцевого ущільнення;
  • Широкий робочій діапазон;
  • Міцна компактна конструкція редуктора для високих гідродинамічних показників;
  • Вбудований захист від перевантаження та перегрівання;
  • Високий рівень самоочищення.

Переваги

  • Високоефективна крильчатка з нержавіючої сталі
  • Широкий робочій діапазон
  • Електронний датчик витоку
Брошури

Брошури

 

SRP – брошура про виріб

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochure)

Recirculation pumps, Q up to 5.000 m3/h

Grundfosliterature-145418.pdf (430 KB)

SRP – брошура про виріб

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochures)

Recirculation pumps, Q up to 5.000 m3/h, 60 Hz DIN

Grundfosliterature-3302730.pdf (388 KB)

SRP – брошура про виріб

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochures)

Recirculation pumps, Q up to 22.000 gal/min, 60 Hz North America

Grundfosliterature-3302728.pdf (426 KB)

Реалізовані проекти

Реалізовані проекти

Обслуговування
Установка

Монтаж

Відомості та рекомендації

Компанія Grundfos є світовим постачальником насосів та пов'язаних з ними систем. Ми підготували групу, що складається з інженерів з обслуговування, які зможуть надавати вам підтримку на етапі монтажу насоса або рішення. Продукція компанії Grundfos виготовляється за найвищими стандартами, що забезпечує довгий строк служби. Наш багаторічний досвід у галузі різних видів та технік монтажу також є ключовим фактором, що забезпечує максимально довгий строк служби продукції або систем компанії Grundfos.
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
Для досягнення оптимальних показників роботи дуже важливо, щоб виріб/система були встановлені та налаштовані належним чином із самого початку. Знання та досвід спеціалістів з сервісного обслуговування компанії Grundfos, а також використання спеціальних інструментів для сервісного обслуговування компанії Grundfos для налаштовування продуктивності насосу можуть гарантувати максимальну можливу ефективність та цілком справну роботу. Введення насосу в експлуатацію рекомендується у наступних випадках:

  • Якщо насоси регулюються перетворювачем частоти;
  • Якщо насосна система працює у великій системі, наприклад у системі керування внутрішньобудинковими комунікаціями.
  • Якщо користувач бажає пройти курс навчання з належної експлуатації насосу;
  • Якщо насос є критичною ланкою у важливому виробництві/застосуванні.
  • У випадках, коли настройка важлива для забезпечення роботи продукції Grundfos протягом усього її запланованого строку служби, наприклад, у системах водоочищення. У таких випадках введення в експлуатацію не лише рекомендується, але й вимагається.
  • У ситуаціях, де безпека є особливо важливою, наприклад, у системах дезінфекції.
    Введення в експлуатацію проводиться поетапно з випуском звіту про настройки насоса.

 

Будь ласка, звертайтесь до вашого регіонального представника компанії Grundfos для організації введення в експлуатацію вашої нової продукції Grundfos.

Рекомендовані запасні частини

Хоча стратегією компанії Grundfos є постачання нашим клієнтам найкращих з можливих рішень з насосів, після довгого терміну експлуатації можливий знос деяких елементів у певних ситуаціях. У разі необхідності короткого простою під час ремонту або у випадку, коли насос встановлений у віддаленому регіоні, де постачання запасних частин може зайняти багато часу, бажано мати на місці невелику кількість рекомендованих запасних частин.

Будь ласка, зверніться до вашого регіонального представника компанії Grundfos для отримання інформації щодо рекомендованих запасних частин чи комплектів для обслуговування для ваших виробів компанії Grundfos.

Робота

Експлуатація

Оптимізація

Компанія Grundfos пропонує провести аналіз ефективності вашої існуючої насосної системи, при цьому надаючи вам рекомендації щодо покращення ефективності та, таким чином, забезпечуючи поступове зменшення витрат.

Підвищення ефективності вашої діючої системи

Проведення аналізу ефективності вашої існуючої насосної системи дозволяє вам збільшити ефективність та, таким чином, забезпечити поступове зменшення витрат. Аналіз ефективності дозволяє надати вам рекомендації щодо збільшення ефективності та продемонструвати шляхи зменшення витрат.

Компанія Grundfos пропонує наступні рівні аналізу для оцінювання ефективності вашої насосної системи.

  • Перевірки встановленого обладнання.

 

Базове оцінювання проводиться лише на основі даних з паспортної табличці насосу шляхом порівняння його експлуатаційних характеристик з характеристиками сучасних насосів, що було створено з використанням новіших та більш ефективних технологій та матеріалів.

  • Швидка перевірка ефективності насосу.

 

Вимірюються тиск та енергоспоживання насосу у кВт/год. Витрата розраховується на основі відомих даних про насос та результатів вимірювань.

Деякі з підсумкових рекомендацій з підвищення ефективності можуть включати вдосконалення регулювання швидкості обертання, модернізацію двигуна, використання труб різних розмірів, встановлення регулятора чи, можливо, угоду про регламентне технічне обслуговування.

Повне оцінювання стану насоса

Аналіз ефективності, запропонований компанією Grundfos, складає перший етап Оцінювання стану вашого насосу, засобу діагностики, що ми вживаємо для перевірки оптимальної роботи насосної системи у термінах енергоспоживання для забезпечення мінімізації ваших витрат - як зараз, так і надалі. Подальшу інформацію про Оцінювання стану насосу компанії Grundfos див. у розділі "Аналіз необхідності заміни".

Угода про сервісне обслуговування

Угода про сервісне обслуговування компанії Grundfos забезпечує ефективну та безперебійну роботу вашої насосної системи та надає вам цілодобовий доступ до центрів технічного обслуговування та авторизованим сервісним центрам компанії Grundfos в усьому світі.

Профілактика краще та менш коштовна, ніж лікування

Після купівлі насосу ви забажаєте, щоб він працював ефективно та надійно; формальна угода про сервісне обслуговування з компанією Grundfos надасть вам душевну рівновагу. Підписання угоди є також розумним з економічної точки зору, адже вона надає чітку калькуляцію бюджету на технічне обслуговування та відкриває доступ до значних знижок.

Дозвольте нам провести регламентне технічне обслуговування для запобігання простою.
Ваше обладнання завжди буде обслуговуватися спеціально навченим персоналом.

Економний вибір

У насосів, що регулярно проходять технічне обслуговування, споживання енергії може знизитися до 50%. Більш того, слід пам'ятати, що у випадку сумісної роботи кількох насосів, один несправний насос може впливати на усі інші. Угода про сервісне обслуговування з компанією Grundfos дозволяє зменшити загальні витрати на експлуатацію насоса до мінімуму. Виконання ретельного розрахунку витрат за весь строк служби з усієї нашої продукції означає, що ми знаємо витрати на утримання кожного нашого насоса.

Підписання угоди про сервісне обслуговування та надання можливості нашим висококваліфікованим спеціалістам з обслуговування стежити за вашими насосами є надійним захистом від непередбачених витрат. Регулярне сервісне та технічне обслуговування ваших насосів забезпечить оптимальну ефективність їхньої роботи.

Ремонт та технічне обслуговування

Служба сервісного обслуговування компанії Grundfos забезпечить технічне обслуговування та ремонт ваших насосів. Наші спеціалісти з сервісного обслуговування можуть надати вам підтримку з питань ефективності, даючи рекомендації з економії коштів у довгостроковій перспективі.

Ремонт та технічне обслуговування ваших діючих насосних систем

Звичайно, ви завжди можете звернутися до компанії Grundfos для ремонту та технічного обслуговування куплених в нас насосів. Компанія Grundfos може виконати ремонт ваших насосів до того ж стану, що й у нових. Проте, слід пам'ятати, що в довгостроковій перспективі модернізація чи навіть заміна насоса можуть стати дешевшими за його ремонт. Економічне обґрунтування цього див. у розділі "Модернізація та заміна".

Ефективний сервіс - незалежно від вашого місцезнаходження

Служба сервісного обслуговування Grundfos завжди поруч. Працюючи разом з нашими регіональними авторизованими сервісними центрами, ми забезпечуємо надання сервісних послуг в усьому світі. Допомога наших кваліфікованих спеціалістів з обслуговування насосів завжди поруч, незалежно від того, потрібна вам негайна технічна підтримка чи ви бажаєте отримати інформацію про шляхи економії коштів.

Grundfos Remote Management

Система дистанційного керування Grundfos Remote Management є рентабельним, безпечним та надійним засобом контролю та керування насосними установками з комп'ютера, підключеного до мережі Internet, з цілком незначними витратами.

Об'єднуючи насоси та людей

Завдяки безпечній та надійній системі дистанційного керування ви можете контролювати та керувати насосними установками з комп'ютера, підключеного до мережі Internet, з цілком незначними витратами.

Grundfos Remote Management являє собою рентабельну та ефективну систему контролю та керування насосними установками в комерційних спорудах, а також у системах водопостачання та каналізації. Використання вказаної системи зменшує необхідність перевірок на місці, а у разі аварійного сигналу чи спрацювання сигналізації вона забезпечує безпосереднє інформування відповідних спеціалістів.

Система пропонує широкий спектр переваг та функцій у порівнянні з контролем з мобільного телефону. Для тих, хто не потребує дистанційної автоматизації процесів, система Grundfos Remote Management є оптимальним рішенням для контролю та дистанційного керування у порівнянні з традиційною системою SCADA (система диспетчерського керування та збору даних). Перші внесення мінімальні, а низька фіксована сплата включає передачу даних, витрати за хостинг та підтримку системи, враховуючи резервування усіх даних.

Ефективне керування аварійною сигналізацією

Черговий графік у цій новій телеметричній системі забезпечує передачу усіх аварійних сигналів з локальних регуляторів безпосередньо відповідним спеціалістам. Системний інженер може увійти з будь-якого комп'ютера та запланувати, хто отримає аварійні повідомлення з кожної установки у певний час доби. Системні інженери можуть спланувати роботу на роки вперед та без зусиль вирішити проблеми, пов'язані зі щоденними відхиленнями від графіку.

Оптимізоване сервісне та технічне обслуговування

Зміни у продуктивності насосу можуть бути простежені за допомогою графіків тренду, що створюються системою автоматично. Це відстеження може виявити будь-який знос чи ушкодження установки, а також дозволяє відповідно спланувати сервісне та технічне обслуговування.

Інтерфейс зв'язку (модем CIU271) дозволяє передавати дані через GPRS/SMS з ваших насосів та регуляторів Grundfos. Вбудована багатофункціональна плата вводу/виводу дозволяє підключати датчики та перемикачі. Оцінювання стану насосу від компанії Grundfos є нашим аналізом необхідності заміни. Це оцінювання є засобом повної діагностики, що збирає дані про ваше обладнання, енергоефективність вашої системи та загальні витрати за строк служби вашої насосної системи. Воно надає детальні рекомендації щодо необхідності заміни, включаючи передбачуваний термін окупності.

Заміна

Заміна

Оцінювання стану насосу від компанії Grundfos є нашим аналізом необхідності заміни. Це оцінювання є засобом повної діагностики, що збирає дані про ваше обладнання, енергоефективність вашої системи та загальні витрати за строк служби вашої насосної системи. Воно надає детальні рекомендації щодо необхідності заміни, включаючи передбачуваний термін окупності.
Дозвольте нашій програмі Оцінювання стану насоса показати вам, як заощадити на витратах на електроенергію.

Оцінювання стану насоса компанії Grundfos є комплексною перевіркою вашої насосної системи. Воно вимірює витрату, тиск, споживану потужність та загальну ефективність насосів, які ви встановили за певний проміжок часу, та видає дані щодо того, скільки енергії ви могли би заощадити, якщо б перейшли до використання більш ефективних насосів та двигунів.

Процес оцінювання розпочинається з того, що група спеціалістів з Оцінювання стану насоса відвідує ваш насос та вислуховує ваш опис вимог з метою найкращого визначення майбутніх завдань. Наступним кроком є комплексний зовнішній огляд вашого об'єкта. До нього входять огляд умов експлуатації, насосів, клапанів та креслень ліній.

Комп'ютерний засіб добору обладнання CAPS

Метою програми CAPS є надання повноцінного інструменту, який включає як повний каталог продукції Grundfos, так і програму визначення розміру для вибору оптимального насоса для вашої сфери застосування.

Також програма включає комплексну функцію вибору заміни для циркуляційних насосів центральної системи опалення, насосів гарячого водопостачання та каналізаційних насосів серії S та функцію для створення професійних розцінок, що включають характеристики, креслення, описи розцінок, схеми з'єднань тощо.

Нарешті, що є не менш важливим, програма містить інструкції та посібники з експлуатації майже для усіх насосів Grundfos на різних мовах. Для усіх виробів, які використовуються у водовідведенні та каналізації, а також для деяких інших типів насосів є сервісні креслення, деталювання та списки запчастин.

Програма CAPS постачається в двох модифікаціях: Програма WinCAPS, що постачається на компакт-дисках, та інтернет-версія WebCAPS, доступна на сайті Grundfos. Додаткові функції програми WebCAPS включають креслення, підготовлені у САПР та бібліотеку матеріалів.

Запчастини

Запасні частини

"Бути відповідальним" - це один з головних принципів роботи компанії Grundfos. Зважаючи на це, для нас важливо, щоб наші насоси було спроектовано таким чином, щоб забезпечувати низьке енергоспоживання та найвищі експлуатаційні характеристики протягом усього строку служби. Заради цього Пропозиції щодо сервісного обслуговування компанії Grundfos, включаючи запасні частини та комплекти для заміни, окреслюються ще на стадії розробки.
Індивідуальні пропозиції з сервісного обслуговування, можливість замовлення через інтернет та оперативна робота відділів постачання забезпечують постачання запчастин саме тоді, коли вони вам потрібні.

Перелік рекомендованих запасних частин

У цьому переліку приведені запчастини, які слід зберігати на об'єкті для сервісного обслуговування ваших насосів. Надані рекомендації можливо знайти на сайті продукції за допомогою нашого інструмента Web CAPS.

Спеціально спроектовані комплекти для обслуговування

Комплекти для обслуговування вміщають все необхідне для виконання конкретного завдання з технічного обслуговування чи ремонту, включаючи інструкції з демонтажу, заміни та повторної збірки.

Цілодобова служба постачання запасних частин

Для повної гарантії того, що вам не доведеться чекати, ми можемо відкласти комплект запчастин, необхідних для роботи вашого насоса. Це забезпечить їхню наявність саме тоді, коли вони стануть вам потрібні.

10-річна гарантія

Ми гарантуємо, що запасні частини для насосу Grundfos, який ви придбаєте зараз, будуть доступні наступні 10 років.

Для цього виробу є відеофільм з обслуговування. Цей фільм з обслуговування є простим засобом візуалізації процесів розбирання та збірки насосу.

Бібліотека матеріалів та розділи з обслуговування WebCAPS забезпечують швидкий та легкий доступ до відеофільмів з обслуговування.
Існує два способу переходу до відеофільмів з головної сторінки WebCAPS:

  • з розділу "Сервісне обслуговування";
  • з розділу "Бібліотека матеріалів".


Також ці відеофільми доступні на компакт-дисках та DVD.