Технічний аудит насосних систем

Audit

Технічний аудит насосних систем від ГРУНДФОС

____________________

Майже 20% світового споживання електроенергії припадає на насосні системи. При цьому від 40% до 60% електроенергії, споживаної насосними системами може бути збережено!

Компанія «ГРУНДФОС УКРАЇНА» надає можливість підприємствам істотно скоротити найбільш витратну частину - затрати на електроенергію! Яким чином? – Саме за рахунок проведення Аудиту Вашої насосної системи.

 

Розподілення 3 основних статтєй витрат протягом 10 років експлуатації:

Три основних статті витрат протягом 10 років експлуатації

 

Якщо Вас цікавить аудит Вашої насосної системи – зверніться до Служби Сервісу в компанiю ГРУНДФОС УКРАЇНА”:

тел:     044 237 04 00
факс:   044 237 03 98
email: service-ua@grundfos.com

 

 

Аудит Насосних Систем від ГРУНДФОС включає:

  • аналіз режимів роботи і споживання електроенергії;
  • проведення, у разі необхідності, вимірювань на об'єкті за допомогою спеціального обладнання;
  • наочна демонстрація економічної доцільності заміни насосів на нові, більш енергоефективні;
  • розрахунок точного терміну повернення інвестицій.

 

Спеціалісти від компанії «ГРУНДФОС УКРАЇНА» чи від уповноваженого Сервісного Партнера ГРУНДФОС готові провести необхідні виміри на об'єкті, щоб виявити реальну ситуацію. Для здійснення вимірювань використовується програмно-апаратний Мобільний Вимірювальний Комплекс, розроблений ГРУНДФОС. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє проаналізувати результати вимірювань і отримати профіль навантаження насосів, що особливо важливо для аналізу систем із змінним режимом роботи. Програма формує звіти і графіки, що доводять економічний ефект від заміни старого обладнання на нове. По закінченні терміну повернення інвестицій, економія переходить в чистий прибуток, рік за роком.

 

Статистичні дані витрат на споживання за 10 років
Статистичні дані витрат на споживання енергії насосними системами за 10 років

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati