Гарантійне обслуговування та сервіс

Введення в експлуатацію

Гарантійне обслуговування

____________________

Гарантійний талон
Для підтвердження факту купівлі обладнання у випадку гарантійного ремонту необхідно надати повністю заповнений Гарантійний талон.
Зразок Гарантійного талону

Гарантійні зобов'язання
Виконання гарантійних зобов'язань здійснюється на вибір Сервісним Партнером шляхом безкоштовного ремонту чи заміни обладання, на яке надійшла рекламація.

Повний текст гарантійних зобов'язань

Особливі умови
Гарантійні зобов'язання не поширються на:

  • обладнання, що отримало пошкодження в результаті неправильного підключення, експлуатації, транспортування, зберігання;
  • експлуатаційний знос швидкозношуваних вузлів та складових частин обладнання;
  • чищення обладнання ззовні та всередині

___________________

Строки розгляду гарантійного випадку та надання висновку Сервісним Партнером строго регламентуються (офіційний документ наведено нижче)".

Інструкція по роботі Сервіс Партнера

В тих випадках, коли відмова в гарантійному обслуговуванні, на Вашу думку, є необгрунтованою або строк надання висновку затримано - телефонуйте до технічної підтримки (044) 237 04 00 або (050) 380 41 40 або направляйте свою претензію на електронну адресу service-ua@grundfos.com

____________________

Сервіс

____________________

Насосу, як технічно складному механізму, необхідно проводити планове технічне обслуговування. Єдиного, універсального регламенту по обслуговуванню насосів не існує, як і не існує двох ідентичних гідравлічних систем, в яких працює насос.

Чим важчі умови роботи насоса, тим менше повинні бути інтервали між проведенням технічного обслуговування, і тим більший об’єм робіт необхідно виконати. Виконання періодичного технічного обслуговування насосного обладнання збільшує ресурс роботи обладнання і забезпечує постійну роботоздатність Вашої системи водопостачання, опалення, водовідведення і т.д.

Періодичність проведення обслуговування та об’єм необхідних робіт залежить від багатьох зовнішніх факторів. Наприклад, від типу перекачуваної рідини, наявності в ній часток заліза та солей жорсткості, бактерій, абразивних часток, корозійної активності цієї рідини, її температури та тиску, а також тривалості та умов зберігання насоса до монтажу та введення в експлуатацію, режиму роботи насоса, якості напруги живлення, умов монтажу та введення в експлуатацію, умов навколишнього середовища и т.д. На відповідальних виробництвах при проведенні обслуговування необхідно мати при собі швидкозношувальні ремкомплекти (торцеві ущільнення валу, підшипники двигунів та інше). 

 

Дізнатися детальну інформацію, а також заключити Договір на сервісне обслуговування Ви можете в найближчому Сервісному Центрі ГРУНДФОС (Сервісні Центри ГРУНДФОС або на зворотній стороні Гарантійного талону) або в Службі Сервісу ГРУНДФОС.