Зустрічайте нові ALPHA

18/03/2018

3D PRINT

Grundfos представляє оновлену лінійку енергоефективних насосів Alpha.

Відтепер в Україні доступна оновлена лінійка насосів сімейства Alpha з покращеним функціоналом.

Зокрема, насос Alpha1L, який прийшов на зміну Alpha2L отримав можливість керування за допомогою зовнішнього ШІМ-сигналу, що робить цей насос універсальним рішенням для заміни або модернізації у будь-якій системі опалення. 

Балансування гідравлічної системи ще ніколи не було таким простим з оновленою Alpha2, адже ця функція вже доступна для даної моделі. За допомогою Alpha Reader та мобільного додатка Grundfos Balance тисячі будинків по всій Україні отримали можливість підвищити енергоефективність, економію на опаленні від 5% до 20% та покращити комфорт користувачів.Нова

Alpha3 отримала вбудований модуль зв’язку для з’єднання зі смартфоном або планшетом для дистанційного керування та гідравлічного балансування. Ще одна істотна відмінність від попередньої моделі - модифікація функції AUTOADAPT, завдяки якій насос автоматично оцінює поточні характеристики системи опалення та підбирає оптимальний режим роботи. В новому Alpha3 є три режими AUTOADAPT: для контуру з радіаторами, контур з теплими полами та для спільного контуру з радіаторами та теплими полами.