- Максимальна витрата
- 4 м³/год.
- Температура рідини
- 0 .. 110 °C
- максимальний тиск
- 10 бар
- Максимальний гідростатичний напір
- 15 м
Оберіть найкращий ALPHA для роботи
Для вас, як монтажника, обрати правильний циркуляційний насос ALPHA, для конкретної роботи, ніколи не було простіше ніж зараз. Незалежно від того, чи вимагає ваш клієнт найкращий циркуляційний насос для високоспеціалізованої системи опалення, чи підійде більш просте рішення, вам допоможе родина ALPHA.
Перегляньте, що кажуть клієнти про цей асортимент продукції
Якщо ГРУНДФОС є частиною рішення, ви отримуєте знижене енергоспоживання, підвищений комфорт і неперевершену експлуатаційну надійність. Прочитайте власні історії наших клієнтів про те, яким чином вони отримують переваги від підходу ГРУНДФОС до інтелекту, води та енергії.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою онлайн-навчальної платформи ECADEMY.
Натисніть на курс нижче, щоб розпочати навчання зараз.
Зацікавлені в удосконаленні своїх знань про продукцію?
Дізнайтеся про останні дослідження насосів і систем, де використовувати рішення ГРУНДФОС і як досягти найкращої продуктивності, або шукайте дослідження і інформацію про ГРУНДФОС для конкретних навчальних матеріалів, статей, доповідей, відеофільмів та багато іншого.
Сервісні відео
Сервіс
Сервісні пропозиції під час вибору, установки, експлуатації та заміни насосів.