SB, SBA

Опис

Опис

Автоматичні насосні установки SBA - це автоматична занурювальна насосна установка для водопостачання. Застосовується для ефективного перекачування чистої води з колодязів і накопичувальних баків.
Насосна установка має вбудовані засоби керування, такі як датчик протоку та реле тиску, виключаючи необхідність застосування додаткових пристроїв. Насосна установка SBA готова до роботи відразу ж після монтажу в систему і підключення до мережі електроживлення. Конструктивні особливості, що спрощують монтаж, являють собою надійне рішення і забезпечують істотне зниження витрат на установку.
Насос постачається в двох основних виконаннях:

з вбудованим сітчастим фільтром (перфорація 1 мм);

з боковим входом / гнучким всмоктуючим шлангом і плаваючим сітчастим фільтром (перфорація 1 мм).

Особливості та переваги:

Комплектна автоматична установка.

Реле протоку, реле тиску і зворотний клапан вже вбудовані в конструкцію установки SBA.

Безшумна робота

Насосна установка SBA безшумна в зануреному стані і тому є вигідною альтернативою звичайним насосам.

Висока надійність

Насосна установка SBA виконана з композитних матеріалів і нержавіючої сталі, стійких до корозії. Крім того, установка оснащена фільтром з нержавіючої сталі, який не допускає потрапляння всередину великих часток.

Захист від «сухого» ходу з автоматичним перезапуском

SBA оснащено вбудованим захистом від сухого ходу. Всі моделі насосних установок доступні у виконанні з вимикачем поплавця. Насосна установка SBA з вимикачем поплавця автоматично перезапускається в разі повторного надходження води. SBA без поплавкового вимикача здійснює спроби перезапуску кожні 24 години. 

Захист від теплового перевантаження

Завдяки вбудованому тепловому захисту, при настанні перегріву насос негайно вимикається. Після охолодження, насос автоматично перезапускається, досягнувши нормальної температури.


Збільшений термін служби

Поплавковий вимикач Grundfos є додатковим «механічним» захистом від «сухого» ходу, що збільшує термін служби насоса

Модель з поплавковим сітчастим фільтром всмоктує воду трохи нижче поверхні, там де вода чиста і не містить твердих частинок.
Можливість виконання з поплавковим сітчастим фільтром.

 

Колодязні насоси Grundfos SB - це занурювальний колодязний насос для систем водопостачання. Застосовується для ефективного перекачування чистої води з колодязів і дощових накопичувальних баків. Колодязний насос доступний в двох основних виконаннях:

з вбудованим сітчастим фільтром (перфорація 1 мм);

з боковим входом, який включає гнучкий шланг і плаваючий сітчастий фільтр (перфорація 1 мм).

Особливості та переваги:

Безшумна робота

У зануреному стані насос SB працює безшумно і тому є вигідною альтернативою непогружним насосів.


Висока надійність

Колодязний насос SB виконаний з композитних матеріалів і нержавіючої сталі, стійких до корозії. Крім того, насос оснащений фільтром з нержавіючої сталі, який не допускає потрапляння всередину великих часток.

Вбудований захист 

Насос обладнаний захистом від теплового перевантаження.

Поплавковий сітчастий фільтр

Модель з поплавковим сітчастим фільтром всмоктує воду трохи нижче поверхні, там де вода чиста і не містить твердих частинок.

 

 

Брошури

Брошури

 

Реалізовані проекти

Реалізовані проекти

Обслуговування
Установка

Installation

Робота

Operation

Заміна

Replacement

Запчастини

Spareparts

Контакти
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Де придбати